Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Displays de multifunções

Apropriado para:

  • Temperatura como J, K, T, N, Pt100, Pt1000
  • Medidor de deformação para medição de deformação, pressão, peso, torção
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Displays de velocidade

Apropriado para:

  • Velocidade de rotação de 1…99999 impulsos
  • Velocidade como 1/s, 1/min, 1/h
  • Frequência de 0,01 Hz a 10 kHz máx
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Displays de processo

Apropriado para:

  • Sinais padrão ±10V, ±20V, ±200V, ±20mA
  • Corrente até 5A CA/CC
  • Tensão até 600V CA/CC
Aberto no seletor de produtos

Suas vantagens
  • Monitoramento e controle em tempo real
  • Apresentação personalizada no local de utilização
  • Especificação do valor físico
  • Integração rápida e fácil
  • Adequado para uma vasta gama de sensores
  • Solução stand-alone

O display certo para cada sensor
The selected altAttribute does not exist!

Aplicações

Monitoração, cálculo e controle de grandezas físicas de todos os tipos, por exemplo, para valores de processo,  deslocamento, encoder, força e deformação.

  • Apoia o operador durante a mudança de formato
  • Informa sobre a quantidade de consumíveis
  • Visualização da altura para suportar a posição de trabalho individual
  • Controle da velocidade da correia para sinalizar o operador e evitar falhas mecânicas
  • Calcula a pressão para garantir uma pressão de contato suficiente
  • Aumenta a força para evitar danos
  • Controle da temperatura para regulação da viscosidade
  • Solução autônoma para o nível do depósito
  • Calcular o volume acumulado do líquido em fluxo
  • E muito mais


Para o topo