Linha de produtos
36 mm absolute – BiSS C – 36 mm absolute – one-cable-technology – Absolute motor feedback encoders EFL360 with BiSS C – EFL360 Absolute encoders with one-cable technology

absoluto 36 mm / BiSS C

EFL360

  • Encoders rotativos absolutos ópticos
  • Eixo oco ou eixo cônico aberto de um lado
  • Detecção de posição do rotor com resolução 21 bits
  • Energy Harvesting Multiturn (disponível em breve)
  • Transmissão de sinal digital via BiSS C

Vantagens
  • Integração com economia de espaço em servomotores
    • O formato compacto do encoder rotativo de apenas Ø36 mm e a profundidade de instalação de apenas 26 mm possibilitam a instalação mesmo em condições de espaço extremamente reduzidas. Isso possibilita uma integração simples e econômica em termos de espaço em servomotores compacto com tamanho de borda de 40 mm.
  • Detecção precisa e confiável
    • A nova detecção Singleturn óptica com tecnologia Blue LED possui uma luz extremamente paralela, graças ao meio comprimento de onda. Assim, a distância entre lente e diafragma pode ser aumentada em até 3 vezes. Assim a detecção é ainda menos afetada por choque, vibrações ou deslocamentos devido à influência da temperatura.
  • Resistente a interferências
    • Os encoders rotativos ópticos detectam e transmitem a informação de posição absoluta de maneira completamente digital. Assim, são bem menos susceptíveis a interferências.
  • Transmissão de dados rápida e segura
    • Uma interface digital aberta e não proprietária, possibilita uma transmissão de dados rápida, segura e confortável
  • Longa vida útil
    • A detecção com tecnologia Blue LED possibilita uma corrente de repouso mais baixa, bem como um reajuste ideal em caso de envelhecimento, sujeira ou influência da temperatura. Isso eleva consideravelmente a vida útil do LED e, consequentemente, do encoder, principalmente no caso de altas temperatura até 115 °C.
  • Insensível à sujeira
    • As três faixas de detecção com mais de 1 mm de largura são varridas de acordo com o renomado princípio Nonius, sendo por isso extremamente resistentes contra sujeira.

Aplicações
  • Encoder rotativo de feedback de motor absoluto - a solução precisa para servomotores síncronos
    • Encoders rotativos de feedback de motor absolutos detectam a velocidade, o sentido de rotação e a posição de motores elétricos.
    • Eles são principalmente utilizados para disponibilizar informações de posição para comutação, bem como para o controle de velocidade e posição de servomotores síncronos.
    • O número de passos por rotação determina a resolução. A posição é determinada uma única vez durante a configuração, através de uma volta de referenciamento, permanecendo permanentemente disponível em seguida.
    • Os encoders rotativos de feedback de motor absolutos são ajustados mecânica e eletricamente a servomotores síncronos.

Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo