Para a Baumer, este novo centro de alta tecnologia na atraente região do Lago Constança, com excelentes ligações de transporte, representa um investimento importante para o futuro. A propriedade com cerca de 48 000 metros quadrados oferece espaço para o desenvolvimento a longo prazo do Grupo Baumer. O projeto será implementado em várias fases de construção. Na primeira fase, será criado um hall de logística, um edifício de produção de três andares (8300 m²) e um edifício de escritórios de três andares (7100 m²), com um total de 18 000 m² de área útil.
Locais e trabalho atraentes
A arquitetura contemporânea e um conceito espacial virado para o futuro criam um ambiente de trabalho atraente. Escritórios modernos e áreas de reuniões espaçosas, bem como zonas de restauração e relaxamento, servem de base à inspiração e à comunicação informal, promovendo a troca de conhecimento, o trabalho em equipa e a criatividade como base para inovações marcantes nos produtos e nos processos de negócios.
Sustentável e energeticamente eficiente
O novo centro de alta tecnologia concentra-se em sustentabilidade, eficiência energética e as infraestruturas mais recentes, com um alto grau de interligação em rede entre pessoas e máquinas (Indústria 4.0). Por exemplo, o uso de calor residual dos processos de produção, recuperação de calor dos sistemas de ventilação, um conceito de refrigeração com arrefecimento livre, bem como uma fachada altamente isolada e vidros com proteção térmica e solar fazem parte do conceito de energia. Para o edifício, está a ser solicitada uma certificação DGNB de "Ouro" do "Conselho Alemão de Construção Sustentável".
Rápido e eficiente
O objetivo do novo centro de logística para a Europa é poder reagir de forma ainda mais rápida e flexível às crescentes exigências do mercado. Como resultado, a Baumer está a construir um armazém central totalmente automatizado e da última geração no centro de logística, o que permitirá que a Baumer faça entregas aos clientes na Europa 24 horas por dia.