Codificadores incrementais
ITD 40 B10 Y 1
Solid shaft ø11 mm with EURO flange
- Encoder with solid shaft ø11 mm
- Max. 2048 pulses per revolution
- Optical sensing method
- Centering alignment ø85 mm, mounting screw hole circle ø100 mm
- Industrial standard with centering flange
- TTL or HTL output signals
- Flange connector radial or axial
Não mais disponível
Temos o prazer de ajudá-lo na seleção de alternativas
Comparar produtos