Dados técnicos
Measuring range
  • -1 … 400 bar
Min. measuring span
  • 1,0 bar
Max. measuring span
  • 400 bar
Pressure type
  • Absolute
  • Relative (gauged)
Standard error of measurement (BFSL)
  • ± 0,3 % FSR , disponível para vãos de medição > 1 bar
  • ± 0,4 % FSR
  • Incluindo não-linearidade, histerese e não-repetibilidade de acordo com BFSL
Max. measuring error
  • ± 0,5 % FSR , disponível para vãos de medição > 1 bar
  • ± 1 % FSR Including zero-point and span error, nonlinearity (by terminal base line), hysteresis and non-repeatability (EN 61298-2)
Temperature coefficient
  • ≤ 0,08 % FSR/10 K , span de medição
  • ≤ 0,08 % FSR/10 K , ponto zero
Compensated temperature range
  • -20 … 60 °C
Long term stability
  • ≤ 0,2 % FSR/a
Rise time (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

Software
Software

Transferências
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
CAD

Desenhos
Drawings
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 10 KB)

G 1/2 B EN 837-1 (BCID: G31)

(png | 11 KB)

1/4-18 NPT (BCID: N01)

(png | 12 KB)

1/2-14 NPT (BCID: N02)

(png | 14 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 10 KB)

Para o topo