• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Output circuit/interface

Housing version

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features
U500.DA0.2-IA1B.72F

Artigo nº: 11200630

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • retro
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artigo nº: 11200625

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA0.2-UA1B.72F

Artigo nº: 11200629

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • retro
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artigo nº: 11200623

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artigo nº: 11707836

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artigo nº: 11200632

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artigo nº: 11200633

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Artigo nº: 11200642

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artigo nº: 11200640

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Artigo nº: 11200641

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artigo nº: 11200639

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artigo nº: 11221525

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artigo nº: 11213065

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Artigo nº: 11221604

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artigo nº: 11220939

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artigo nº: 11200644

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artigo nº: 11200645

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo