Besides the industry trend of growing automation, commercial vehicles require a new generation sensor solution for safe, ergonomic, and thus more efficient processes.
To reliably advance machine functions, it is key to select the optimum sensor solution. We guide you to the right sensor solution for commercial vehicle application fields like load monitoring, boom vibration damping and fluid handling. These application fields apply to many different vehicles e.g., street sweepers, garbage trucks, fire trucks with turn-table ladder, salt spreaders, airport service vehicles, de-icing trucks, and many more.
Orientações para soluções de sensores
Baumer sensors give required feedback for determining position, angle, inclination and bending to manage boom vibrations. Strain measurements are employed for determining the mechanical load in vehicles. Reliable hydraulic system operation is ensured by fluid monitoring with temperature, pressure, and level sensors.
Sensor solutions for commercial vehicles at a glance:
O posicionamento angular da lança fornece informações relevantes para o cálculo da área de trabalho e para o controle da estabilidade do veículo.
Graças à detecção magnética robusta, à arquitetura redundante de 2 canais e ao firmware compatível com PLd, o EAM580R pode ser utilizado em aplicações até ao nível PLd (ISO 13849).
O nivelamento do veículo fornece informações essenciais para o controle de estabilidade em funcionamento.
O sensor de inclinação GIM140R da Baumer, com o seu design compacto e sua robusta caixa metálica, garante uma operação contínua confiável em condições externas difíceis. A arquitetura de 2 canais e a informação de posição CANopen redundante facilitam a regulação ativa do controle de estabilidade.
O posicionamento do estabilizador linear é um dado importante para o cálculo da área de trabalho e para o controle da estabilidade do veículo.
Baseado no design compacto e robusto de 3 câmaras, o GCA5 é perfeito para a integração no apoio e no posicionamento com uma faixa de medição até 7,8 m.
A detecção magnética robusta, a arquitetura de 2 canais e a interface CANopen redundante são úteis para uma fácil integração de sistemas.
O monitoramento de cargas é necessário para muitas máquinas móveis, por ex., para manipuladores telescópicos que transportam cargas quando o operador está presente. Essas cargas têm de ser monitoradas durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga melhora, assim, a estabilidade do veículo e a segurança do operador.
Os sensores de deformação da Baumer proporcionam uma medição fácil de integrar para grandes forças em ambientes externos adversos, com uma medição estável ao longo do tempo, mesmo com alterações de temperatura. Uso de um sensor para diferentes aplicações e ranges de força.
Podem ser facilmente integrados em estruturas existentes e podem aumentar a produtividade do sistema através de uma melhor utilização.
O posicionamento da lança fornece informações relevantes para o cálculo da área de trabalho e para o controle da estabilidade do veículo. As posições final e inicial da lança são monitoradas depois de o veículo ter finalizado o trabalho e regressar à circulação rodoviária.
Os sensores de presença indutivos permitem uma medição robusta e sem contato em veículos Off-Highway
O posicionamento da lança fornece informações relevantes para o cálculo da área de trabalho e para o controle da estabilidade do veículo. As posições final e inicial da lança são monitoradas depois de o veículo ter finalizado o trabalho e regressar à circulação rodoviária.
Os sensores de presença indutivos permitem uma medição robusta e sem contato em veículos Off-Highway.
O posicionamento da extensão da lança fornece informações relevantes para o cálculo da área de trabalho e para o controle da estabilidade do veículo.
Graças à detecção magnética robusta, à arquitetura redundante de 2 canais e ao firmware compatível com PLd, o EAM580R pode ser utilizado em aplicações até ao nível PLd (ISO 13849).
A pressão é um dos parâmetros mais importantes na tecnologia de fluídos. É utilizada principalmente para o monitoramento das operações e a regulação de processos de trabalho.
O sensor de pressão da Baumer, totalmente soldado, com a sua elevada capacidade de teste e de pressão de ruptura, é ideal para o monitoramento da pressão hidráulica.
A chave de nível de óleo da Baumer evita danos causados por um nível muito baixo. A Baumer traz a tecnologia de varredura de frequência para o setor Off-Highway. O CFAK 22 é superior às tecnologias convencionais, tais como chaves de boia, sensores capacitivos de frequência fixa e sensores de nível de enchimento eletro-ópticos. É pré-ajustado na fábrica para fluído hidráulico e fluídos operacionais com propriedades semelhantes, como óleo de transmissão, diesel, etc.
Pode ser utilizado para o monitoramento de fluídos não pressurizados em, por ex., caixas de diferencial, engrenagens, tanques de fluídos e para a detecção de vazamentos.
O controle de estabilidade estática é um sistema proporcional que calcula e define ativamente a área de trabalho e a estabilidade do veículo com base em informações dos sensores. Sensores inteligentes Baumer para uma estabilidade segura do veículo.
O monitoramento de cargas é necessário em muitas máquinas móveis onde as cargas são transportadas enquanto o operador está presente. As cargas têm de ser monitoradas durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga melhora a estabilidade do veículo e a segurança do operador.
O sistema hidráulico é um dos sistemas mais importantes em máquinas modernas de trabalho móvel. O conhecimento de parâmetros, como temperatura, viscosidade, pressão, nível baixo de fluído ou vazamentos, ajuda a manter a produtividade e a evitar danos.
Monitoramento da carga
O monitoramento de cargas é necessário em muitas máquinas móveis onde as cargas são transportadas enquanto o operador está presente. As cargas têm de ser monitoradas durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga melhora a estabilidade do veículo e a segurança do operador.
O monitoramento da carga da lança por meio de sensores de pressão no cilindro hidráulico é uma opção para monitorar a carga da lança, a carga do cesto e o nivelamento do veículo. Estas cargas têm de ser monitoradas durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga melhora assim a estabilidade do veículo e a segurança do operador. O sensor de pressão da Baumer, totalmente soldado, com a sua elevada capacidade de teste e de pressão de ruptura, é ideal para o monitoramento da pressão hidráulica.
O monitoramento da carga da lança é necessário para plataformas de trabalho onde são transportadas cargas e onde estão presentes operadores de máquinas. As cargas têm de ser monitoradas durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga da lança aumenta assim a estabilidade do veículo e a segurança para o operador da máquina.
O sensor de pressão da Baumer totalmente soldado, com a sua elevada capacidade de teste e de pressão de ruptura, é ideal para o monitoramento da carga com base na pressão hidráulica.
O monitoramento da carga da lança através de sensores de deformação significa uma medição indireta da deformação do material para monitorar a carga da lança. As cargas têm de ser monitoradas durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga melhora assim a estabilidade do veículo e a segurança do operador. O DST55R é um sensor de deformação robusto para condições de utilização externas difíceis.
A carga tem de ser monitorada durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga melhora assim a estabilidade do veículo e a segurança do operador. O DST55R é um sensor de deformação robusto para condições de utilização externas difíceis.
Controle de estabilidade estática
O controle de estabilidade estática é um sistema proporcional que calcula e define ativamente a área de trabalho e a estabilidade do veículo com base em informações dos sensores. Sensores inteligentes Baumer para uma estabilidade segura do veículo.
O posicionamento do estabilizador linear é um dado importante para o cálculo da área de trabalho e para o controle da estabilidade do veículo.
Baseado no design compacto e robusto de 3 câmaras, o GCA5 é perfeito para a integração no apoio e no posicionamento com uma faixa de medição até 7,8 m.
A detecção magnética robusta, a arquitetura de 2 canais e a interface CANopen redundante são úteis para uma fácil integração de sistemas.
O nivelamento do veículo fornece informações essenciais para o controle de estabilidade em funcionamento. O sensor de inclinação GIM140R da Baumer, com o seu design compacto e sua robusta caixa metálica, garante uma operação contínua confiável em condições externas difíceis. A arquitetura de 2 canais e a informação de posição CANopen redundante facilitam a regulação ativa do controle de estabilidade.
O posicionamento da superestrutura é uma medida importante para o cálculo da área de trabalho e para o controle da estabilidade.
Baseado em uma detecção magnética robusta, em uma arquitetura redundante de 2 canais e em um firmware compatível com PLd, o EAM580R é adequado para aplicações até PLd (ISO 13849).
O posicionamento angular da lança fornece informações relevantes para o cálculo da área de trabalho e para o controle da estabilidade do veículo.
Graças à detecção magnética robusta, à arquitetura redundante de 2 canais e ao firmware compatível com PLd, o EAM580R pode ser utilizado em aplicações até ao nível PLd (ISO 13849).
O monitoramento da carga da lança é necessário para plataformas de trabalho onde são transportadas cargas e onde estão presentes operadores de máquinas. As cargas têm de ser monitoradas durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga da lança aumenta assim a estabilidade do veículo e a segurança para o operador da máquina.
O sensor de pressão da Baumer totalmente soldado, com a sua elevada capacidade de teste e de pressão de ruptura, é ideal para o monitoramento da carga com base na pressão hidráulica.
O posicionamento da lança fornece informações relevantes para o cálculo da área de trabalho e para o controle da estabilidade do veículo. As posições final e inicial da lança são monitoradas depois de o veículo ter finalizado o trabalho e regressar à circulação rodoviária. Os sensores de presença indutivos permitem uma medição robusta e sem contato em veículos Off-Highway.
O monitoramento de cargas é necessário para muitas máquinas móveis, por ex., para manipuladores telescópicos que transportam cargas quando o operador está presente. Essas cargas têm de ser monitoradas durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga melhora, assim, a estabilidade do veículo e a segurança do operador.
Os sensores de deformação da Baumer proporcionam uma medição fácil de integrar para grandes forças em ambientes externos adversos, com uma medição estável ao longo do tempo, mesmo com alterações de temperatura. Uso de um sensor para diferentes aplicações e ranges de força.
Podem ser facilmente integrados em estruturas existentes e podem aumentar a produtividade do sistema através de uma melhor utilização.
Monitoramento de fluídos
O sistema hidráulico é um dos sistemas mais importantes em máquinas modernas de trabalho móvel. O conhecimento de parâmetros, como temperatura, viscosidade, pressão, nível baixo de fluído ou vazamentos, ajuda a manter a produtividade e a evitar danos.
A pressão é uma das variáveis mais importantes na tecnologia de fluídos. É utilizada principalmente para o monitoramento das operações e o feedback para o controle de processos de trabalho. O sensor de pressão da Baumer, totalmente soldado, com a sua elevada capacidade de teste e de pressão de ruptura, é ideal para o monitoramento da pressão hidráulica.
É importante conhecer a temperatura do óleo hidráulico no sistema. Temperaturas muito elevadas provocam o envelhecimento prematuro do fluído hidráulico e das vedações. A viscosidade do fluído também depende da temperatura e o controle pode ter de ser adaptado em função da temperatura.
A construção compacta e robusta proporciona conexões de processo típicas, por ex., G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). É ideal para pressões mais baixas (até 100 bar).
A chave de nível de óleo da Baumer evita danos causados por um nível muito baixo. A Baumer traz a tecnologia de varredura de frequência para o setor Off-Highway. O CFAK 22 é superior às tecnologias convencionais, tais como chaves de boia, sensores capacitivos de frequência fixa e sensores de nível de enchimento eletro-ópticos. É pré-ajustado na fábrica para fluído hidráulico e fluídos operacionais com propriedades semelhantes, como óleo de transmissão, diesel, etc.
Pode ser utilizado para o monitoramento de fluídos não pressurizados em, por ex., caixas de diferencial, engrenagens, tanques de fluídos e para a detecção de vazamentos.
Faça a diferença com o seu equipamento
Os crescentes custos com mão-de-obra intensificam a tendência para uma maior automatização, flexibilidade dos processos e desempenho das plataformas de trabalho e do manuseio de materiais. Além disso, o ambiente normativo em mutação aumenta a procura de sensores para aplicações de segurança.
Descubra por que você pode fazer a diferença na concretização desses objetivos com os sensores Baumer.