A empresa Hübner Berlin, atualmente Baumer Hübner, é o centro de competência da Baumer para sensores de serviço pesado na tecnologia de tração.
A marca Hübner Berlin estabelece padrões internacionais para encoders rotativos, tacogeradores e interruptores de rotações, com tecnologia renomada em serviço pesado.
Mais de 60 anos de experiência como líder de mercado combinados com tecnologia de ponta, para oferecer produtos com alta robustez e durabilidade.
Estrutura de alta qualidade para serviço pesado
As carcaças extremamente resistentes são o segredo da vida útil e a confiabilidade inigualáveis dos encoder rotativos para serviço pesado da Baumer.
Elas são maciços e possuem paredes com alta espessura.
O design resistente contra deformações oferece resistência contra choque e oscilação.
Rolamento bilateral com vida útil longa
Graças à robustez extraordinária com relação a forças axiais e radiais, o rolamento bilateral mostrou grande eficiência em ambas as extremidades do eixo na construção de máquinas elétricas
Desde que permitido em termos mecânicos, os encoders rotativos da Baumer possuem um rolamento bilateral para o eixo do encoder rotativo, garantindo excelente desempenho e vida útil inigualável.
Incrível proteção contra corrosão resistente a água marinha
Graças à seleção perfeita dos materiais e os revestimentos altamente resistentes, os encoders rotativos de serviço pesado da Baumer são ideais para ambientes corrosivos, para utilização prolongada, por exemplo no mar ou próximo ao mesmo.
A proteção contra corrosão corresponde às categorias C4 ou C5-M, de acordo com a norma EN ISO 12944.
Opões especiais de aparelhos para operação no ártico, trópicos e deserto disponíveis mediante consulta.
Conceito de vedação estável no longo prazo
O sofisticado conceito de vedação para serviço pesado da Baumer possibilita o grau de proteção IP 66 e IP 67 numa faixa de temperatura ampla até +95 °C.
Graças a uma refinada combinação de vedações tipo labirinto e vedações de eixo, os encoders rotativos para serviço pesado possuem proteção máxima contra todos os tipos de sujeira sólida, úmida e pastosa.
Proteção segura contra correntes de eixo
Especialmente em encoders rotativos em motores elétricos controlados por conversor de frequência, podem ocorrer sobrecargas de corrente no rolamento de esferas do encoder rotativo.
O lubrificante pode ser queimado no local e ter sua função prejudicada.
Os rolamentos eletricamente isolados ajudam a prevenir esse tipo de falha.
Em alguns equipamentos de eixo oco, rolamentos de esfera híbridos ou instalados de forma isolada são utilizados para prevenir correntes de eixo indutivas.
As correntes de eixo capacitivas podem ser dissipadas por meio de um anel de contato para aterramento (opcional).
Nos aparelhos de eixo maciço, acoplamentos com arruelas de pressão com cubo isolado oferecem proteção contra correntes de eixo.
Reliable protection against shaft currents
Some hollow shaft designs come with isolated or hybrid ball bearings to compensate shaft currents.
Additional slip ring earthing (optional) can be used for capacitive shaft current discharge.
Solid shaft encoder designs provide spring washer couplings with isolated hub as protection against shaft currents.
A melhor compatibilidade eletromagnética
Os encoders rotativos da Baumer com tecnologia original para serviço pesado da Hübner Berlin possuem estrutura otimizada, à prova de interferências, de acordo com as mais modernas tecnologias de CEM.
Todos os dispositivos são testados quanto à resistência a explosão, com pulsos de alta tensão de até 4 kV.
Potente driver de saída
As saídas para sinais de onda quadrada possuem drivers de saída potentes e protegidos contra curto-circuito para correntes de pico até 300 mA.
Eles produzem sinais de avaliação confiável mesmo no caso de cabos de grande comprimento, até 350 m para HTL-P e até 550 m para TTL.
Flange EURO B10
A flange EURO B10é a norma internacional para o flange de fixação dos encoders rotativos de eixo maciço para serviço pesado.
A Baumer oferece diversas opções de encoders rotativos e tacogeradores com flange EURO B10.
Monitoramento integrado de função
O monitoramento integrada de função EMS (Enhanced Monitoring System, opcional) verifica constantemente diversas funções do encoder.
O diagnóstico confortável possibilita maio disponibilidade, os erros de conexão e de sensor são reconhecidos rapidamente.
O estado do sensor é transmitido continuamente ao comando através de uma saída de erros.
Qualidade máxima de sinal sen/cos
LowHarmonics é a tecnologia líder mundial na produção de sinais senoidais com teor de onda harmônica insignificante.
Encoders rotativos senoidais LowHarmonics garantem melhor qualidade de controle, aquecimento de tração reduzido e maior eficiência energética.
Interruptores de rotações mecânicos e eletrônicos
Os interruptores de rotações mecânicos e eletrônicos frequentemente desempenham uma função de segurança decisiva, juntamente com o encoder rotativo, caso a velocidade de comutação exceda ou caia abaixo do valor permitido.
Em aplicações com segurança funcional, nossos interruptores de rotações são classificados como componentes padrão de acordo com a diretiva de máquinas 2006/42/CE.
A avaliação para certificação do sistema geral com interruptor de rotações, dentre outros, de acordo com a EN ISO 134849 deve ser obrigatoriamente realizada por um órgão nomeado.
Tacogerador LongLife com trilho de prata
Os tacogeradores para serviço pesado com tecnologia LongLife baseiam-se em um trilho de prata integrado ao comutador.
Os tacogeradores LongLife combinam- a melhor qualidade em sinais para uma dinâmica de regulação elevada, alta robustez e vida útil sem igual.
Com a tecnologia LongLife também as velocidades baixas são registradas com precisão em tempo real.
Diversas combinações de serviço pesado
Em sistemas combinados para serviço pesado, encoders rotativos de serviço pesado, tacogeradores e interruptores de rotações são reunidos em uma unidade robusta.
Isso permite, além do controle de velocidade nas aplicações de tração, a integração de outros sinais no comando.
As combinações de serviço pesado oferecem diferentes sinais de saída em um eixo, tamanhos compactos, alta confiabilidade e longa vida útil.
Detecção Singleturn absoluta precisa
L'unité de détection absolue, robuste et précise fournie, pour assurer une qualité de contrôle élevée, des signaux très précis (incrémentaux) même à des températures élevées et dans des conditions défavorables.
Pour une efficacité maximale et un contrôle de process permanent.
Detecção Singleturn absoluta magnética, precisa e altamente robusta
A detecção Singleturn magnética disponibiliza sinais (incrementais) precisos mesmo em altas temperaturas e condições ambiente hostis, para garantir alta qualidade de controle.
A precisão é comparável à dos métodos ópticos de detecção.
Eficiência e controle de processo ideal na aplicação.
Contador de rotações Energy Harvesting HeavyDuty
O microgerador patenteado MicroGen obtém sua energia sem contato, diretamente a partir do movimento do eixo do encoder rotativo.
Ele funciona sem bateria e sem acionamento mesmo quando sob utilização contínua em condições árduas.
Ele funciona sem componentes sujeitos a desgaste e dispensa qualquer tipo de manutenção.
Há mais de 10 anos utilizado em aplicações de serviço pesado, o contador de rotações Energy Harvesting é o componente central do encoder rotativo absoluto para serviço pesado da Baumer.
Segurança funcional com componentes de segurança certificados.
A utilização de sensores, encoders rotativos e dispositivos para análise de sinal com certificação SIL / PL, como componentes de segurança no âmbito da diretiva de máquinas 2006/42/CE facilita a implementação de aplicações com segurança funcional.
A avaliação para certificação do sistema geral, dentre outros, de acordo com a EN ISO 134849 deve ser obrigatoriamente realizada por um órgão nomeado.
Encoders rotativos inteligentes para serviço pesado
Esses encoders rotativos inteligentes para serviço pesado fornecem posições e sinais para detecção e limitação de velocidade de rotação em ambientes inóspitos.
A novidade são a parametrização flexível e a função de monitoramento confortável.
Um adaptador de programação wi-fi possibilita a configuração individual e a otimização de diversos parâmetros de aparelho no local.
Programação intuitiva com browser
Ajuste de parâmetros de encoder rotativo por PC, tablet e smartphone de forma simples, através do adaptador de programação wi-fi compacto. Mesmo quando o encoder rotativo já está integrado na máquina ou sistema,
O acesso ocorre via servidor de internet integrado, sem instalação de software, através de um browser padrão.
A função de monitoramento permite uma visão geral de sinais atuais do encoder rotativo, por exemplo durante a colocação em funcionamento.
O download simples de parâmetros facilita a documentação. A proteção por senha evita manipulações indesejadas.
Modo offline
Parametrização prévia para casos de uso, diagnóstico de funcionamento ou colocação em funcionamento de um encoder rotativo.
O encoder rotativo não precisa estar instalado numa máquina ou sistema.
A tensão de operação do encoder rotativo é disponibilizada por meio do adaptador de programação wi-fi.
Modo online
Para monitoramento de casos de uso, diagnóstico, parametrização e colocação em funcionamento.
O encoder rotativo precisa estar instalado numa máquina ou sistema.
A tensão de operação do encoder rotativo é disponibilizada pela máquina ou sistema.
o modo online é isento de reação à comunicação do encoder rotativo com o comando, ou seja, SSI, fieldbus e sinais incrementais podem ser totalmente utilizados.