Function principle of inclination sensors

Funcionamento de sensores de inclinação

  • Os sensor de inclinação medem, sem contato, o ângulo de inclinação de um objeto relativamente à gravitação da terra.
  • Através da utilização de tecnologia MEMS capacitiva altamente desenvolvida, os sensores de inclinação funcionam de forma extremamente precisa e ao mesmo tempo robusta, mesmo em ambientes inóspitos.
  • Sensores unidimensionais medem a inclinação de um eixo na faixa de 360°. Sensores bidimensionais medem simultaneamente dois eixos até no máximo ±90°.

Tecnologia MEMS

  • Os sensores de inclinação e aceleração da Baumer trabalham com elementos sensores baseados em tecnologia capacitiva MEMS (sistema microeletromecânico).
  • Em comparação com as tecnologias alternativas, os elementos sensores MEMS capacitivos se destacam devido ao tamanho reduzido, à ausência de componentes móveis e à alta eficiência de custo, bem como ao alto nível de confiabilidade sob condições inóspitas.
  • Os elementos sensores MEMS capacitivos utilizados pela Baumer são especialmente qualificados para a utilização pesada na automação móvel e industrial. A disponibilidade de longo prazo é garantida.
Precise, motion-compensated position

Posição precisa com compensação de movimento

  • A medição fiável, pecisa e rápida da posição angular de peças da máquina em movimento em tempo real é a chave para a dinâmica máxima, controle e segurança.
  • O GIM700DR possbilita a medição de posição com elevada dinâmica e precisão devido à qualidade de sinal incomparável, durabilidade, elevada resolução e  irregularidade de atraso  mínima.
  • Em comparação com sensores de inclinação convencionais, a utilização do mesmo resulta em uma maior eficiência, menor desgaste, e conforto de operação aprimorado.
     
Reliable mounting and durable function

Montagem fiável e funcionamento duradouro

  • Para uma fiabilidade máxima e transmissão de movimento aprimorado, a montagem mecânica do GIM700DR é feita com parafusos  M6 robustos. Somente é necessária uma superficie plana e grande o suficiente. Deixam de ser necessárias mais intervenções no sistema mecânico.
  • Os conectores M12 duráveis e robustos para condições exteriores garantem que os sinais e dados são transmitidos sem erros mesmo sob elevadas cargas mecânicas e quimícas, através de variações de temperatura, sujidade, impacto e vibração.
  • Graças às ligações de conector e tomadas no sensor, o cabo de bus e a tensão de alimentação podem passar em loop através de vários usuário bus.
     

Integração fácil

  • O perfil de dispositivo CiA DS 410, para sensores de inclinação, oferece a interface CANopen para dispositivos de um e dois eixos, incluindo os valores de inclinação de 16 ou 32 bits para os eixos longitudinais e transversais, bem como os parâmetros operacionais associados, valores padrão e compensações. 
  • Os sensores de inclinação Baumer suportam este perfil de dispositivo e também são compatíveis entre si. 
  • Isso simplifica significativamente a integração dos sensores no ambiente de controle e a troca de um sensor de inclinação convencional para um dispositivo dinâmico.
     

R-Serie robusto «Designed for Mobile Automation»

  • Os encoders rotativos e sensosres de posição do Baumer R-Serie são rigorosamente projetados para a robustez. para uma durabilidade e disponibilidade em aplicações exteriores exigentes, na automação móvel e aplicações fora de estrada. Seus benefícios:
    • Uso seguro devido ao tipo de proteção elevado  até IP67 e IP 69K
    • Elevada proteção contra corrosão CX devido à seleção aprimorada de material
    • Faixa de temperatura ampliada -40... +85 °C
    • Elevada resistência a impactos e vibrações 200 g / 20 g
    • Melhor compatibilidade eletromagnética devido à concepção conforme E1
       
Outstanding corrosion protection

Filtros de frequência configuráveis

  • Vibrações e impactos na peça da máquina durante a medição de inclinação e medição de sinais de aceleração podem conduzir a erros e distorções dos valores medidos.
  • Os filtros de frequência digital (passa-baixo, gama de comprimentos) podem contribuir de forma decisiva para a eliminação de influência dos efeitos de interferência.
  • Através da saída de sinal no sensor, o controle de máquina é liberado de tarefas complexas e intensas.
  • Os filtros de frequência são configurados fácil e rapidamente, sendo indicados para a aplicação específica.
     
Outstanding, sea water resistant corrosion protection

Proteção contra corrosão excecional

  • Devido à seleção de material aprimorada e revestimentos resistentes, os sensores de inclinãção e os sensores de sinais de aceleração são projetados especialmente para o uso em ambientes corrosivos. 
  • Para que sejam indicados para o uso exterior a longo prazo, em especial na automação móvel, em aplicações fora da estrada, no litoral e no mar. 
  • A sua proteção contra corroção é validada por extensos testes de névoa salina e corresponde à categoria CX mais elevada baseada nas Normas EN 60068-2-52 e EN ISO 12944.
     

Segurança funcional com componentes padronizados

  • Aplicações funcionalmente seguras podem ser realizadas, sob certas condições, com componentes padronizados de acordo com a Diretiva de Máquinas. 
  • Graças ao firmware compatível com ISO 13849, encoders e sensores são, em princípio, adequados para uso em funções de segurança até PLd.
  • Nossos especialistas treinados terão prazer em apoiar você na concepção de sua aplicação relevante para a segurança e sua certificação pelo órgão designado.
     

Para o topo