Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
Les barrières lumineuses et détecteurs lumineux O200, O300 / O500 et Série 14 dans des boîtiers en plastique et en acier inoxydable - le standard avec une puissance supplémentaire pour votre application.
Détecteurs miniatures U300 et U500/UR18 - des détecteurs robustes et économiques, indépendants de la couleur, de la forme et de la transparence d'un objet.
Les détecteurs optiques et à ultrasons garantissent une détection fiable d'une large gamme d'étiquettes et de substrats tels que les étiquettes transparentes ou métalliques.
Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
Détecteurs miniatures U300 et U500/UR18 - des détecteurs robustes et économiques, indépendants de la couleur, de la forme et de la transparence d'un objet.
Mesure de distance, de déplacement, de position avec sortie analogique et commutation sur diverses surfaces ; transparence accrue du process grâce à des données supplémentaires.
Les capteurs de profil intelligents permettent un positionnement fin efficace des robots et des contrôles en ligne dans de nombreux domaines d'application comme la manutention d'assemblage, la logistique, etc.
Le capteur PAD20 avec IO-Link détecte les inclusions dair et de gaz dans les conduites, signale toute marche à vide de la cuve et détermine le moment idéal pour changer de cuve.
The DAB10 measurement amplifier is available in a purely IO-Link version as well as in a dual channel version with voltage or current output and a digital IO-Link interface. All three versions are equipped with two additional I/Os that can be used as switching outputs or for additional digital data.
Strain sensors DST76 and DST53 offer an inexpensive and simple way to find perfectly matched solutions through flexibly parameterized sensors via IO-Link interface.