Diffuse contrast sensors - hygiene

  • diffuse contrast sensor
  • 12,5 mm ±2 mm
  • white LED
  • push-pull
  • Teach-in
  • cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
  • RGB LED
  • Intiuitive teach-in
  • 20 ms delay activatable
  • Optional lenses for distances up to 22 mm

 

 

Condizioni ambientali
Storage temperature -20 … +70 °C
Temperatura d'esercizio -25 … +60 °C -10 … +55 °C
Tipo di protezione IP 68/69K & proTect+ IP 67
Dati elettrici
Caduta di tensione Vd <3 VDC <2 VDC
Circuito di uscita Push-pull PNP
NPN
Corrente assorbita max. (senza carico) 50 mA
Corrente assorbita media 40 mA 50 mA (@ 24 VDC)
Funzione di commutazione In presenza/per assenza di luce In presenza/per assenza di luce
Jitter < 0,025 ms
Output current 100 mA 100 mA
Protezione da cortocircuito Si Si
Protezione dall'inversione di polarità Si Si
Tempo di risposta / di caduta < 0,05 ms < 0,033 ms
Tensione di alimentazione +Vs 18 … 30 VDC 10 VDC … 30 VDC
Dati generali
Approvals/certificates Ecolab
Adapted from EHEDG
Beam height 3 mm 1,5 mm
Beam type Line, vertical
Beam width 1 mm 5 mm
Campo di lavoro Tw 12,5 mm ±2 mm 9 mm ±3 mm
Distance to focus 12,5 mm 9 mm
Light indicator LED green
Output indicator LED yellow LED yellow
Power on indication LED green
Sensitivity adjustment Teach-in Teach-in
Special type Hygienic design
Type Diffuse contrast sensor Diffuse contrast sensor
Dati meccanici
Connection types Cable 4 pin, 2 m Connector M12 4 pin
Depth 34,3 mm 80,1 mm
Design Rectangular Rectangular
Front (optics) PMMA PMMA
Height / length 52,2 mm 53 mm
Housing material Stainless steel 1.4404 (V4A) Plastic (ABS)
Width / diameter 19,6 mm 31 mm
Fonte di luce
Light source White LED LED red / green / blue
Wave length 465 nm
520 nm
630 nm
In alto