Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Diamètre de l'axe D1
  • 6 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 6 mm
Vitesse de rotation
  • ≤3000 t/min
Température d'utilisation
  • -30...+80 °C
Moment d'inertie
  • 41 gcm²
Rigidité en torsion du ressort
  • 13 Nm/rad
Rigidité radiale
  • 13 N/mm
Couple max.
  • 50 Ncm
Déplacement axial
  • ± 2 mm
Déplacement parallèle
  • ± 2 mm
Déplacement angulaire
  • ± 10 °
Poids
  • 33 g
Matière
  • Bride: acier zingué
  • Élément de liaison: matière plastique

Téléchargements
Fiche technique
CAD

Au sommet