Avec le toit pliant solaire Horizon unique au monde, dhp technology marque un tournant sur le marché des énergies renouvelables. Le détecteur de proximité inductif IFRM 30 indique à la commande quand la rangée de panneaux solaires a atteint sa position initiale protégée. Découvrez-en plus dans la vidéo.
Grâce à leur fiabilité et leur rentabilité, les détecteurs de proximité inductifs peuvent toujours être utilisés dans les situations où des objets métalliques doivent être détectés à une distance de quelques millimètres :
Les détecteurs inductifs détectent tous les métaux, qu’ils soient en mouvement ou non. Les détecteurs fonctionnent sans rétroaction. En raison de leur grande réserve de fonctionnement, ils sont insensibles aux dépôts sur la surface active, comme les copeaux métalliques. Pour une utilisation industrielle, les détecteurs présentent des conditions quasi idéales : sans contact, ils permettent une méthode de travail sans usure, autorisent des fréquences et des précisions de commutation élevées et offrent une grande protection contre les vibrations, la poussière et l’humidité.
Catalogue – Vue d’ensemble – Solutions innovantes de détecteurs
Rapport technique – Pour un changement d’outil efficace : les détecteurs inductifs miniatures