Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Afficheurs multifonctions

Adapté pour :

  • Température comme J, K, T, N, Pt100, Pt1000
  • Jauges de contraintes pour la mesure de l’allongement, de la pression, du poids et de la torsion
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Afficheurs de vitesse

Adapté pour :

  • Vitesse de 1…99999 impulsions
  • Vitesse comme 1/s, 1/min, 1/h
  • Fréquence de 0,01 Hz à 10 kHz max.
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Afficheurs de process

Adapté pour :

  • Signaux standard ±10 V, ±20 V, ±200 V, ±20 mA
  • Courant jusqu’à 5 A CA/CC
  • Tension jusqu’à 600 V CA/CC
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Surveiller et contrôler en temps réel
  • Représentation précise sur le lieu d’intervention
  • Saisie de la valeur physique
  • Intégration facile et rapide
  • Convient à une diversité de détecteurs
  • Solution autonome

L’affichage adapté à chaque détecteur
The selected altAttribute does not exist!

Applications

Surveiller, calculer et contrôler des grandeurs physiques de tous types, notamment pour les valeurs de process,  mesure de déplacement, codeur, force et contraintes.

  • Assiste l’utilisateur lors du changement de format
  • Informe sur la quantité de consommables
  • Visualisation de la hauteur pour la prise en charge de la position de travail individuelle
  • Contrôle de la vitesse du convoyeur pour avertir l’utilisateur et éviter des pannes mécaniques
  • Calcule la pression pour garantir une pression de contact suffisante
  • Renforce la force afin d’éviter tout dommage
  • Contrôle de la température pour l’ajustement de la viscosité
  • Solution indépendante pour le niveau du réservoir
  • Calcul du volume cumulé du liquide qui s’écoule
  • Et bien d’autres encore


Au sommet