Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Diamètre de l'axe D1
  • 11 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 12 mm
Rainure de clavette D1
  • 4 mm
Rainure de clavette D2
  • 4 mm
Vitesse de rotation
  • ≤15000 t/min
Moment d'inertie
  • 89 · 10-3 kgcm²
Rigidité en torsion du ressort
  • 900 Nm/rad
Couple en fonctionnement
  • ≤2 Ncm
Couple max.
  • 3 Nm
Déplacement axial
  • ± 0,7 mm
Déplacement parallèle
  • ± 0,2 mm
Déplacement angulaire
  • ± 1 °
Isolation électrique
  • Non
Poids
  • 50 g
Matière
  • Ressorts: X12 CrNi 17 7

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations

Au sommet