• Image
  • Nom de produit
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Lens mount

Size

Classe de protection

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Auto Functions

Image Pre-processing

Acquisition / Interface

Process Synchronization

Calibration data

Additional Functions

Image Nom de produit Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588 Disponibilité
VCXG-03SWIR.XC

Numéro d'article: 11727221

Sensor data
  • Sony IMX991
  • SWIR
  • 1/4″ CMOS
  • Global shutter
  • 656 × 520 px
  • 5 × 5 µm
  • 250 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
VCXG-14SWIR.XC

Numéro d'article: 11706164

Sensor data
  • Sony IMX990
  • SWIR
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1296 × 1032 px
  • 5 × 5 µm
  • 71 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet