22 mars 2024
Avec un codeur multitour industriel ultra-compact d'une hauteur de seulement 22 mm, Baumer ajoute un nouveau produit phare à sa gamme. Le nouveau codeur EB360 sans contact est spécialement conçu pour les tâches exigeantes et fonctionne sans usure même dans les environnements difficiles. Typiquement Baumer: alliant un maximum de performance à un design particulièrement petit, le codeur fournit l'information de la position angulaire et de la vitesse avec une précision de +/- 0.3 degrés, même en présence de poussière, de saleté ou d’humidité. Ce codeur sans usure est idéal pour les machines textiles, les systèmes d’emballage et la technologie médicale. Le design sans aucun composant en mouvement épargne aux utilisateurs des travaux de maintenance fastidieux et des arrêts de production coûteux. Baumer est ainsi à la hauteur de son rôle de pionnier en matière de codeurs : EB360 est le codeur multitour sans contact le plus compact avec une telle précision.
Aucune chance pour les fibres, la poussière ou les liquides
La conception peu encombrante grâce au design modulaire du codeur et du rotor simplifie l’intégration dans les machines et les installations. Grâce à l'absence d'entretien, le codeur EB360 ouvre de tout nouveaux champs d' application. Le codeur magnétique sans roulement EB360R doit son extrême robustesse à son principe de détection sans contact et son design sans aucun composant en mouvement. Le système de détection élec-tronique d’EB360 est entièrement encapsulé et n’offre aucune possibilité de pénétration aux liquides, aux fibres ou à la poussière.
Une forme peu encombrante, mais une performance maximale
Les exigences auxquelles devait répondre le nouveau codeur étaient ambitieuses et clairement définies. Sebastian Koester, Chef produits : "Avec le codeur EB360, nous voulions établir un nouveau standard de codeurs pour l'automatisation des usines : le plus petit codeur multitour sans entretien et sans usure grâce au principe de mesure sans contact". Les efforts des concepteurs ont porté leurs fruits. Grâce à sa forme peu encombrante – seulement 22 mm de hauteur de boîtier à l’ état monté – le détecteur de classe de protection IP67 ou IP69K en option autorise une liberté maximale en matière de design machine. Qu’en est-il de la précision de mesure ? « Elle est la meilleure de sa catégorie pour les codeurs magnétiques multitour sans roulement de cette taille », souligne Sebastian Koester.
Caractéristiques du codeur EB360
Codeur absolu sans contact
Champs d’utilisation : détection de la position, mesure angulaire, surveillance de la vitesse,
Applications : machines textiles, machines d’emballage, bandes de convoyage, technique médicale
Disponible en version monotour ou multitour
Interfaces : SSI, CANopen, SAE J1939
Boîtier en plastique résistant à la corrosion
Haute résistance aux vibrations et aux chocs jusqu’ à 500 g
Plage de températures de -40 ºC à 85 ºC
Disponible immédiatement
Plus d’ informations : www.baumer.com/c/47029
Compact et sans maintenance : Baumer présente son nouveau co-deur multitour
Image