Barrières réflex - hygiene

  • Barrière réflex
  • 3 m
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • non
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+

Barrières réflex - hygiene

  • Barrière réflex
  • 7,5 m
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in: externe
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Conditions ambiantes
Classe de protection IP 68/69K & proTect+ IP 68/69K & proTect+
Température de fonctionnement -30 … +60 °C -25 … +60 °C
Température en magasin -30 … +70 °C
Données générales
Autorisations/certificats Ecolab
Adapted from EHEDG
Ecolab
Adapted from EHEDG
Axe d'alignement optique < 1°
Exécution spéciale Design hygiénique Design hygiénique
Filtre de polarisation Oui Oui
Fonction Barrière réflex Barrière réflex
Indication de fonctionnement LED verte
Indication encrassement / réglage Indication réception clignotante
Indication réception LED jaune LED jaune
Limite de portée Sn 3,5 m 8 m
Longueur d'ondes 660 nm 630 nm
Portée de service Sb 3 m 7,5 m
Réglage sensibilité Non Teach-in: externe
Source lumineuse Diode lumière rouge, pulsée LED PinPoint, pulsée
Suppression influence réciproque Oui Oui
Données mécaniques
Face avant (optique) PMMA PMMA
Forme du boîtier Parallélépipédique Parallélépipédique
Hauteur / Longueur 52,2 mm 47,7 mm
Largeur / Diamètre 19,6 mm 20,2 mm
Matériau boîtier Acier inoxydable 1.4404 (V4A) Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Profondeur 34,3 mm 36,4 mm
Version de raccordement Câble 4-pôles, 2 m Câble 4-pôles, 2 m
Données électriques
Circuit de sortie NPN Push-pull
Consommation max. (sans charge) 25 mA 40 mA
Courant absorbé moyen 20 mA 30 mA
Courant de sortie 100 mA 100 mA
Fonction de commutation Claire/sombre Claire/sombre
Plage de tension +Vs 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Protégé contre courts-circuits Oui Oui
Protégé contre inversion polarité Oui Oui
Temps d'activation / désactivation < 1 ms < 0,49 ms
Tension résiduelle Vd <1,8 VDC <3 VDC
Au sommet