Barrières SmartReflect - hygiene |
Barrières SmartReflect - hygiene |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 68/69K & proTect+ | IP 68/69K & proTect+ |
Température de fonctionnement | -30 … +60 °C | -25 … +60 °C |
Température en magasin | -30 … +70 °C | |
Données générales | ||
Autorisations/certificats | Ecolab Adapted from EHEDG |
Ecolab Adapted from EHEDG |
Axe d'alignement optique | < 1° | |
Exécution spéciale | Design hygiénique | Design hygiénique |
Fonction | Barrière | Barrière |
Indication de fonctionnement | LED verte | LED verte |
Indication encrassement / réglage | Indication réception clignotante | |
Indication réception | LED jaune | |
Indication sortie | LED rouge | |
Plage de détection Sa | 96% Sde | 90% ... 85% Sde |
Position de l’arriére plan Sde | 50 … 800 mm à V4A | 60 … 600 mm |
Réglage de la portée de détection | Teach-in | Teach-in et IO-Link |
Suppression influence réciproque | Oui | |
Version | Détection d’objet standards | Détection d’objet standards |
Données mécaniques | ||
Face avant (optique) | PMMA | PMMA |
Forme du boîtier | Parallélépipédique | Parallélépipédique |
Hauteur / Longueur | 52,2 mm | 47,7 mm |
Largeur / Diamètre | 19,6 mm | 20,2 mm |
Matériau boîtier | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) |
Profondeur | 34,3 mm | 36,4 mm |
Version de raccordement | Câble 4-pôles, 2 m | Câble 4-pôles, 2 m |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | Push-pull | Push-pull |
Consommation max. (sans charge) | 40 mA | 40 mA |
Courant absorbé moyen | 35 mA | 30 mA |
Courant de sortie | 100 mA | 100 mA |
Fonction de commutation | Claire/sombre | Claire/sombre |
Plage de tension +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Temps d'activation / désactivation | < 1,8 ms | < 0,49 ms |
Tension résiduelle Vd | <2 VDC | <3 VDC |
Source lumineuse | ||
Longueur d'ondes | 660 nm | 630 nm |
Source lumineuse | LED Pin-Point, pulsée | LED PinPoint, pulsée |