Axe creux non traversant ou traversant ø12 mm |
Axe creux traversant ø10 à ø14 mm |
|
|
|
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Couple de démarrage | ≤0,015 Nm (+20 °C) | |
Couple en fonctionn. typ. | 0,037 Nm | |
Humidité relative | 95 % sans condensation | 90 % sans condensation |
Matière | Boîtier: aluminium Bride: aluminium |
Boîtier: aluminium Axe: inox |
Poids | 300 g | 150 g |
Protection EN 60529 | IP 65 IP 42 |
IP 65 |
Raccordement | Embase mâle M23, 12 points Câble 2 m |
Connecteur circuit imprimé, 8 points |
Résistance | EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 10-200 Hz EN 60068-2-27 Choc 50 g, 11 ms |
EN 60068-2-6 Vibrations 20 g, 60-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 100 g, 6 ms |
Taille (bride) | ø58 mm | ø58 mm |
Température d'utilisation | -20...+85 °C | -30...+100 °C |
Type d’axe | ø12 mm (traversant) | ø10 mm (traversant) ø12 mm (traversant) ø14 mm (traversant) |
Vitesse de rotation | ≤12000 t/min (IP 42) ≤6000 t/min (IP 65) |
≤6000 t/min |
Caractéristiques électriques | ||
Alimentation | 5 VDC ±5 % | 5 VDC ±10 % 8...30 VDC |
Certificat | Certification UL/E217823 | |
Courant de service typ. | 100 mA (5 VDC, sans charge) | |
Courant de service à vide | ≤100 mA | |
Emission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Etage de sortie | SinCos 1 Vcc | SinCos 1 Vcc |
Fréquence de sortie | ≤200 kHz (-3 dB) | ≤180 kHz (-3 dB) |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Principe de détection | Optique | Optique |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
Périodes par tour | 1000 … 5000 | 1024 … 2048 |
Signal de référence | Top zéro, largeur 90° | |
Signaux de sortie | A 90° B, 0 + compléments | A, B, 0 |