Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques |
Détecteurs à fibres optiques - OF10 |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 65 | IP 50 |
Température de fonctionnement | -25 … +55 °C | 5 … +55 °C |
Données générales | ||
Indication encrassement / réglage | LED verte clignotante | |
Indication réception | LED verte | Affichage OLED |
Indication sortie | LED jaune | LED rouge |
Longueur d'ondes | 660 nm | 660 nm |
Portée Tw (FUE 200C1003) | 90 mm | |
Portée de service Sb (FSE 200C1002) | 320 mm | |
Réglage | Teach-in | Teach-in: Touche / ext. |
Source lumineuse | Diode lumière rouge, pulsée | Diode lumière rouge, pulsée |
Suppression influence réciproque | Oui | |
Données mécaniques | ||
Forme du boîtier | Parallélépipédique | Parallélépipédique |
Hauteur / Longueur | 33,2 mm | 27,8 mm |
Largeur / Diamètre | 12 mm | 10 mm |
Matériau boîtier | PBT / PC | Polycarbonate |
Profondeur | 60 mm | 93,1 mm |
Version de raccordement | Connecteur M8 4-pôles | Connecteur M8 4-pôles |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | PNP | PNP |
Consommation max. (sans charge) | 46 mA | 50 mA |
Courant absorbé moyen | 36 mA | 30 mA |
Courant de sortie | 100 mA | 150 mA |
Fonction de commutation | Claire/sombre commutable | Claire/sombre commutable |
Plage de tension +Vs | 10 … 30 VDC | 8 … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Retardement à l'enclenchement/au déclenchement | 0,1 … 9999 ms | |
Temps d'activation / désactivation | < 1 ms | 0,05 ms (Ultra High Speed Mode) 0,125 ms (High Speed Mode) 0,25 ms (Standard Mode) 1 ms (High Resolution Mode) 4 ms (Long Range Mode) 16 ms (Ultra Long Range Mode) |
Tension résiduelle Vd | <1,8 VDC | <2 VDC |