Détecteurs de mesure de distances

  • 50 … 400 mm
  • LED Pin-Point, pulsée
  • analogique
  • IO-Link
  • Connecteur M12 4-pôles
  • 50 °C
  • IP 67
  • Mesure de la distance via IO-Link ou une sortie analogique
  • Une fiabilité unique et une insensibilité extrême à la lumière ambiante
  • LED PinPoint Baumer : Petit point lumineux homogène aux bords nets
  • IO-Link pour des options de paramétrage étendues et des données de diagnostic supplémentaires
Conditions ambiantes
Classe de protection IP 67 IP 67
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale) IEC 60068-2-27:2009
50 g / 11 ms, 10 chocs par axe et direction
Résistance aux vibrations (sinusoïdale) IEC 60068-2-6:2008
10 g à f = 10 - 2000 Hz, Durée 150 min par axe
Température de fonctionnement 0 … +50 °C -25 … +60 °C
Température en magasin -40 … +70 °C
Données générales
Axe d'alignement optique < 1°
Diamètre du faisceau 8 mm
Distance de mesure Sd 50 … 400 mm 60 … 550 mm
Distance entre limites Teach-in > 20 mm
Dérive de linéarité ± 1,5 … 4 mm ± 3 % Mr
Dérivé en température < 0,1 % Sde/K < 0,3 % Sde/K
Fonction Mesure de distances
Forme du faisceau Point Point
Indication alarme / encrassement LED rouge
Indication de fonctionnement LED verte LED verte
Indication réception LED jaune
Indication sortie LED jaune
Plage de mesure Mr 490 mm
Reproductibilité ≤ 200 … 5000 µm (Raw)
≤ 150 … 3750 µm (High Speed)
≤ 100 … 2500 µm (Standard)
≤ 50 … 1250 µm (High Accuracy)
Réglage IO-Link Teach-in et IO-Link
Résolution 100 … 1000 µm
Suppression influence réciproque Oui
Données mécaniques
Face avant (optique) PMMA PMMA
Forme du boîtier Parallélépipédique Parallélépipédique
Hauteur / Longueur 43 mm 45 mm
Largeur / Diamètre 14,8 mm 18 mm
Matériau boîtier Plastique (ASA, MABS) Plastique (ASA, PMMA)
Profondeur 31 mm 32 mm
Version de raccordement Connecteur M12 4-pôles Connecteur M12 5-pôles
Données électriques
Circuit de sortie Analogique Analogique 4 ... 20 mA
Push-pull / IO-Link
Consommation max. (sans charge) 80 mA 30 mA
Courant de sortie 100 mA 100 mA (push-pull)
Plage de tension +Vs 12 … 26 VDC 12 … 30 VDC
Protégé contre courts-circuits Oui Oui
Protégé contre inversion polarité Oui, Vs vers GND Oui, Vs vers GND
Résistance de charge < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Résistance de charge (analog. I) < (+Vs - 10 V) / 0,02 A
Signal de sortie 4 ... 20 mA
Sortie alarme Push-pull
Sortie commutation Claire, commutable
Temps d'activation / désactivation < 3 ms < 1,5 ms (Raw)
< 2,25 ms (High Speed Mode)
< 4,5 ms (Standard Mode)
< 14 ms (High Accuracy Mode)
Tension résiduelle Vd <2 VDC
Interface de communication
Baud 230,4 kBaud (COM 3)
Données supplémentaires Distances
Réserve de fonctionnement
Température du dispositif
Longueur des données process 48 Bit
Paramètres réglables Point de commutation
Mode de fonctionnement
Filtres de temps
Indicateurs d'état à LED
Logique de sortie
Circuit de sortie
Caractéristique de sortie analogue
Désactiver l'élément capteur
Locater function
Mode Teach-in
Réseau IO-Link V1.1 IO-Link V1.1.3
Structure des données de processus Bit 0 = SSC1.1 (distance)
Bit 1 = SSC1.2 (distance)
Bit 2 = Qualité
Bit 3 = Alarme
Bit 8-15 = Facteur d'échelle
Bit 16-47 = 32 Bit Mensuration
Temps de cycle ≥ 0,7 ms
Type de port IO-Link Class A
Source lumineuse
Longueur d'ondes 660 nm 630 nm
Source lumineuse LED Pin-Point, pulsée LED PinPoint, pulsée
Au sommet