Détecteurs inductifs avec sortie analogique |
Détecteurs inductifs avec sortie analogique |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | IP 67 |
Température de fonctionnement | 10 … +60 °C | -10 … +70 °C |
Données générales | ||
Distance de mesure Sd | 0 … 2 mm | 0 … 3 mm |
Dérive de linéarité | ± 100 µm | ± 120 µm (S = 0,75 ... 2,25 mm) ± 360 µm (S = 0 ... 3 mm) |
Dérivé en température | ± 5 % (Pleine échelle) | ± 4 % (Pleine échelle : 0 ... +60 °C) ± 6 % (Pleine échelle : -10 ... +70 °C) |
Reproductibilité | 0,02 mm | 0,02 mm |
Résolution | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
< 0,001 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
Type de montage | Quasi noyé | Quasi noyé |
Données mécaniques | ||
Dimension | 6,5 mm | 6,5 mm |
Forme du boîtier | Cylindrique lisse | Cylindrique lisse |
Longueur du boîtier | 46 mm | 46 mm |
Matériau (face active) | PBT | PBT |
Matériau boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Version de raccordement | Connecteur M8 | Connecteur M8 |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | Sortie de courant | Sortie de courant |
Consommation max. (sans charge) | 35 mA | 12 mA |
Plage de tension +Vs | 15 … 30 VDC | 6 … 36 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Résistance de charge | < 100 Ohm/V * Vs - 400 Ohm > 500 Ohm (Vs = 30 … 36 VDC) | |
Résistance de charge +Vs max. | < 2400 Ohm | |
Résistance de charge +Vs min. | < 910 Ohm | |
Signal de sortie | 0 ... 10 mA | 0 ... 10 mA |
Temps d'activation (caractéristiques usine) | < 0,7 ms | < 0,5 ms |