Fourches standards et angulaires

  • Barrière simple
  • 100 mm
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • potentiomètre 270°
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67

Barrières lumineuses d'angle

  • Barrière simple
  • 100 mm
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-Pull
  • potentiomètre / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Conditions ambiantes
Classe de protection IP 67 IP 67
Température de fonctionnement -10 … +60 °C -25 … +60 °C
Données générales
Fonction Barrière simple Barrière simple
Hystérésis de commutation < 0,25 mm < 0,25 mm
Indication réception LED jaune LED jaune
Insensibilité à la lumière ambiante < 70 kLux
Longueur d'ondes 660 nm 660 nm
Reproductibilité 0,06 mm 0,06 mm
Sensitivity adjustment Potentiomètre 270° Potentiomètre 270°
IO-Link
Source lumineuse Diode lumière rouge, pulsée Diode lumière rouge, pulsée
Taille de l'objet > 0,7 mm > 0,7 mm
Temps d'activation / désactivation < 0,125 ms < 0,1 ms 0
Données mécaniques
Forme du boîtier Profilé en L Profilé en L
Hauteur / Longueur 105 mm 105 mm
Largeur / Diamètre 105 mm 105 mm
Largeur de la fourche Sb 100 mm 100 mm
Matériau boîtier Zinc moulé sous pression Zinc moulé sous pression
Profondeur 10 mm 10 mm
Profondeur de plongée 80 mm 80 mm
Version de raccordement Connecteur M8 3-pôles Connecteur M8 3-pôles
Données électriques
Circuit de sortie PNP Push-pull / IO-Link
Consommation max. (sans charge) 30 mA 30 mA
Courant de sortie 200 mA 200 mA
Fonction de commutation Claire/sombre commutable Claire/sombre commutable
Fréquence de commutation 4 kHz 5000 Hz , default
1500 Hz
250 Hz
8000 Hz
Plage de tension +Vs 10 … 35 VDC 10 … 30 VDC
Protégé contre courts-circuits Oui Oui
Protégé contre inversion polarité Oui Oui
Tension résiduelle Vd <2,8 VDC <2,8 VDC
Interface de communication
IO-Link Oui
Réseau IO-Link V1.1
Au sommet