Axe sortant avec bride standard ou bride synchro |
Axe sortant avec bride synchro |
|
|
|
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Bride | Bride synchro | Bride synchro |
Charge | ≤10 N axiale ≤20 N radiale |
≤40 N axiale ≤80 N radiale |
Couple de démarrage | ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65) ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67) |
|
Couple en fonctionn. typ. | 0,0023 Nm (IP 42) 0,026 Nm (IP 65) |
|
Humidité relative | 95 % sans condensation | 90 % sans condensation |
Matière | Boîtier: acier Boîtier: aluminium (raccordement ‑A) Bride: aluminium |
Boîtier: fonte d'aluminium Bride: aluminium Axe plein: Acier inox |
Poids | 300 g | 300 g |
Protection EN 60529 | IP 42 IP 65 |
IP 65 (sans joint) IP 67 (avec joint) |
Raccordement | Embase mâle M23, 12 points Câble 2 m |
Embase mâle M12, 8 points Embase mâle M23, 12 points Câble |
Résistance | EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 10-200 Hz EN 60068-2-27 Choc 50 g, 11 ms |
EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 300 g, 6 ms |
Taille (bride) | ø58 mm | ø58 mm |
Température d'utilisation | -20...+85 °C | -40...+100 °C |
Type d’axe | ø6 mm axe (bride synchro) | ø6 x 10 mm, axe avec méplat |
Vitesse de rotation | ≤12000 t/min (IP 42) ≤6000 t/min (IP 65) |
≤6000 t/min (+20 °C, IP 67) ≤12000 t/min (+20 °C, IP 65) |
Caractéristiques électriques | ||
Alimentation | 5 VDC ±10 % 10...30 VDC |
4,75...30 VDC |
Certificat | Certification UL/E217823 | UL 508 / CSA 22.2 |
Courant de service typ. | 80 mA (5 VDC, sans charge) 60 mA (24 VDC, sans charge) |
|
Courant de service à vide | ≤70 mA | |
Emission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Etage de sortie | Complémenté Push-pull, NPN et PNP Emetteur de ligne et Totem pôle |
TTL/RS422 HTL/Push-pull |
Fréquence de sortie | ≤300 kHz (24K) ≤1300 kHz (05A) |
≤300 kHz (TTL) ≤160 kHz (HTL) |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Impulsions par tour | 7200 … 320000 | 1 … 65536 |
Paramètres programmables | Niveau de sortie TTL/HTL Nombre d'impulsions 1...65536 Top zéro largeur 90°/180° Position d'impulsion zéro Séquence de signaux |
|
Principe de détection | Optique | Optique |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
Protection court-circuit | Oui | |
Période | 45…55 % typique à 1024, 2048 impulsions (autre cf. le tableau Période) | |
Signal de référence | Top zéro, largeur 90° | Top zéro 90° ou 180° |
Signaux de sortie | A 90° B, 0 + compléments | A+, B+, R+, A-, B-, R- |
Temps d'initialisation | ≤ 30 ms après mise tension |