Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan - miniature |
Diffuse sensors with background suppression - miniature |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | IP 67 |
Température de fonctionnement | -25 … +65 °C | -25 … +50 °C |
Données générales | ||
Axe d'alignement optique | < 1,5° | |
Fonction | Elimination de l'arrière plan | Elimination de l'arrière plan |
Forme du faisceau | Ligne | |
Indication de fonctionnement | LED verte | |
Indication encrassement / réglage | Indication réception clignotante | Indication sortie clignotante |
Indication réception | LED jaune | |
Indication sortie | LED jaune | |
Plage de détection Tb | 3 … 132 mm | |
Plage de détection Tb (Tw max) | 5 … 80 mm | |
Plage de détection Tb (Tw min) | 5 … 20 mm | |
Plus petit objet détectable typ. | 8 mm à 60 mm | |
Portée Tw | 20 … 80 mm | 20 … 120 mm |
Réglage de la portée de détection | Mécanique, 5 tours | qTeach |
Suppression influence réciproque | Oui | Oui |
Version | Faisceau linéaire | Faisceau linéaire |
Données mécaniques | ||
Caractéristiques du câble | PVC / PVC 4 x 0,08 mm² | |
Face avant (optique) | PMMA | PMMA |
Fixation | Manchon lisse (Acier inoxydable) | |
Forme du boîtier | Parallélépipédique | Parallélépipédique |
Hauteur / Longueur | 27 mm | 25,1 mm |
Largeur / Diamètre | 10,4 mm | 8 mm |
Matériau boîtier | Plastique (ASA) | Plastique (ASA, PMMA) |
Profondeur | 14 mm | 15,8 mm |
Version de raccordement | Connecteur M8 4-pôles | Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | NPN | NPN complémenté |
Consommation max. (sans charge) | 30 mA | 40 mA (@ 10 VDC) |
Courant absorbé moyen | 20 mA | 16 mA (@ 24 VDC) |
Courant de sortie | 100 mA | 50 mA |
Fonction de commutation | Claire/sombre | Claire/sombre |
Jitter | ≤ 2 ms | |
Plage de tension +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Temps d'activation / désactivation | < 1 ms | ≤ 2 ms |
Tension résiduelle Vd | <1,8 VDC | <2 VDC |
Source lumineuse | ||
Longueur d'ondes | 660 nm | 644 nm |
Source lumineuse | Diode lumière rouge, pulsée | LED PinPoint, pulsée |