Détecteurs de proximité à ultrasons - standard |
||
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | IP 69 |
Classe de protection (raccordement) | IP 67 | |
Température de fonctionnement | -10 … +60 °C | -25 … +65 °C |
Température en magasin | -40 … +75 °C | |
Données générales | ||
Aide de réglage | LED clignotante | |
Axe d'alignement | < 2° | |
Dérive à la mise sous tension | Compensée aprés 15 min | |
Dérivé en température | < 0,18 % Sde/K | < 2 % Sde |
Fréquence sonique | 240 kHz | 200 kHz |
Hystérésis typ. | 4 % Sde | 4 % Sde |
Indication de fonctionnement | LED verte | |
Indication de l'état de sortie | LED verte | |
Indication réception | LED jaune | |
Portée Sd | 100 … 1000 mm | 20 … 1000 mm |
Portée limite maximum Sde | 100 … 1000 mm | 20 … 1000 mm |
Reproductibilité | 0,5 mm | 0,5 mm |
Réglage | Teach-in | qTeach, Line-Teach, IO-Link |
Temps d'activation ton | < 50 ms | < 40 ms |
Temps de désactivation toff | < 50 ms | < 40 ms |
Version | IO-Link Version multiplex |
|
Données mécaniques | ||
Forme du boîtier | Cylindrique avec filetage | Cylindrique avec filetage |
Hauteur / Longueur | 90 mm | 64 mm |
Largeur / Diamètre | 18 mm | 18 mm |
Matériau boîtier | Laiton nickelé | Acier inoxydable (V2A)/ TR90 |
Revêtement face active | PEEK | |
Version de raccordement | Connecteur M12 | Connecteur M12 5-pôles |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | PNP à fermeture (NO) | Push-pull |
Consommation max. (sans charge) | 35 mA | |
Courant absorbé moyen | 35 mA | |
Courant de sortie | 200 mA | 100 mA |
Ondulation résiduelle | < 10 % Vs | < 10 % Vs |
Plage de tension +Vs | 12 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Tension résiduelle Vd | <2 VDC | <3,5 VDC |
Interface de communication | ||
Baud | 38,4 kBaud (COM 2) | |
Données supplémentaires | Distances Réserve de fonctionnement Cyles de fonctionnement Heures de fonctionnement Cycles de démarrage Tension de fonctionnement Température du dispositif Histogrammes |
|
Interface | IO-Link V1.1 | |
Longueur des données process | 48 Bit | |
Paramètres réglables | Filtres de temps Indicateurs d'état à LED Logique de sortie Circuit de sortie Compteur Formation de faisceau Fonction de pin 5 Désactiver l'élément capteur Fonction Find Me |
|
Structure des données de processus | Bit 0 = SSC1 (Distances) Bit 1 = SSC2 (Distances) Bit 2 = Qualité Bit 3 = Alarme Bit 5 = SSC4 (Compteur) Bit 8-15 = Facteur d'échelle Bit 16-47 = 32 Bit Mensuration |
|
Temps de cycle | ≥ 12 ms | |
Type de port IO-Link | Class A |