Détecteur de contraste - hygiene |
||
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 68/69K & proTect+ | IP 67 |
Température de fonctionnement | -25 … +60 °C | -10 … +55 °C |
Température en magasin | -20 … +70 °C | |
Données générales | ||
Autorisations/certificats | Ecolab Adapted from EHEDG |
|
Distance foyer | 12,5 mm | 9 mm |
Exécution spéciale | Design hygiénique | |
Fonction | Détecteur de contraste | Détecteur de contraste |
Forme du faisceau | Ligne, verticale | |
Hauteur du faisceau | 3 mm | 1,5 mm |
Indication de fonctionnement | LED verte | |
Indication réception | LED verte | |
Indication sortie | LED jaune | LED jaune |
Largeur du faisceau | 1 mm | 5 mm |
Portée Tw | 12,5 mm ±2 mm | 9 mm ±3 mm |
Réglage sensibilité | Teach-in | Teach-in |
Données mécaniques | ||
Face avant (optique) | PMMA | PMMA |
Forme du boîtier | Parallélépipédique | Parallélépipédique |
Hauteur / Longueur | 52,2 mm | 53 mm |
Largeur / Diamètre | 19,6 mm | 31 mm |
Matériau boîtier | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) | Plastique (ABS) |
Profondeur | 34,3 mm | 80,1 mm |
Version de raccordement | Câble 4-pôles, 2 m | Connecteur M12 4-pôles |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | Push-pull | PNP NPN |
Consommation max. (sans charge) | 50 mA | |
Courant absorbé moyen | 40 mA | 50 mA (@ 24 VDC) |
Courant de sortie | 100 mA | 100 mA |
Fonction de commutation | Claire/sombre | Claire/sombre |
Jitter | < 0,025 ms | |
Plage de tension +Vs | 18 … 30 VDC | 10 VDC … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Temps d'activation / désactivation | < 0,05 ms | < 0,033 ms |
Tension résiduelle Vd | <3 VDC | <2 VDC |
Source lumineuse | ||
Longueur d'ondes | 465 nm 520 nm 630 nm |
|
Source lumineuse | Diode lumière blanche | LED rouge / verte / bleue |