Détecteurs de couleurs |
||
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | IP 67 |
Température de fonctionnement | -10 … +55 °C | -10 … +55 °C |
Température en magasin | -20 … +70 °C | |
Données générales | ||
Affichage du signal (Teach) | LED orange | |
Affichage état canal | LED verte par canal | |
Canaux détecteurs | 2 (réglables par apprentissage) | |
Dimension du spot | 3 mm x 5 mm | |
Distance foyer | 9 mm | |
Fonction | Détecteur de contraste | |
Forme du faisceau | Ligne, verticale | |
Hauteur du faisceau | 1,5 mm | |
Indication de fonctionnement | LED verte | LED verte |
Indication sortie | LED jaune | |
Largeur du faisceau | 5 mm | |
Plage de tolérance | réglable par 5 paliers (LEDs) | |
Portée Tw | 40 mm | 9 mm ±3 mm |
Réglage sensibilité | Teach-in | |
Source lumineuse | LED rouge / verte / bleue | |
Version | Afficheur Mode couleur optionnel |
|
Données mécaniques | ||
Connecteur | Connecteur M12 8-pôles, orient. | |
Face avant (optique) | Verre | Verre |
Forme du boîtier | Parallélépipédique | Parallélépipédique |
Hauteur / Longueur | 60,2 mm | |
Largeur / Diamètre | 22,9 mm | 31,9 mm |
Matériau boîtier | Zinc moulé sous pression | Aluminium |
Profondeur | 79 mm | |
Version de raccordement | Connecteur M12 5-pôles, orientable | |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | NPN | PNP |
Courant absorbé moyen | 35 mA (@ 24 VDC) | |
Courant de sortie | 100 mA | |
Courant de sortie (par canal) | < 100 mA | |
Entrée Teach ext. | Protocole avec signal de retour via sortie canal 1 | |
Entrée synchronisation | Niveau haut actif | |
Fonction de commutation | Claire | Claire/sombre |
Jitter | < 0,016 ms < 0,05 ms (Color Mode) |
|
Niveau(Synch., Teach) | high: 2/3 Vs...Vs low: 0 V...1/3 Vs | |
Plage de tension +Vs | 10 … 30 VDC | 10 VDC … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Puissance absorbée | < 2 W | |
Temps d'activation / désactivation | < 0,34 ms | < 0,016 ms < 0,1 ms (Color Mode) |
Tension résiduelle Vd | <1,8 VDC | <2 VDC |
Source lumineuse | ||
Longueur d'ondes | 465 nm 520 nm 630 nm |
|
Source lumineuse | LED rouge / verte / bleue |