Détecteurs de mesure de distances

  • 16 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS 485
  • RS 485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • 50 °C
  • IP 67

Capteur de performance

  • Ajustement automatique du temps d'exposition pour des mesures précises sur des matériaux changeants
  • Haute immunité à la lumière ambiante pour des mesures fiables quelles que soient les conditions ambiantes
  • Forme du faisceau ponctuel pour une mesure précise
  • Des filtres ajustables pour des résultats de mesure particulièrement stables
Conditions ambiantes
Classe de protection IP 67 IP 67
Insensibilité à la lumière ambiante < 50 kLux < 100 kLux
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale) IEC 60068-2-27:2009
30 g / 11 ms, 6 chocs par axe et direction
Résistance aux vibrations (sinusoïdale) IEC 60068-2-6:2008
1 mm p-p à f = 10 - 55 Hz, Durée 5 min par axe
30 min endurance à f = 55 Hz par axe
Température de fonctionnement 0 … +50 °C -10 … +50 °C
Température en magasin -20 … +60 °C
Données générales
Diamètre du faisceau 0,9 … 0,5 mm
Distance de mesure Sd 16 … 120 mm 16 … 120 mm
Dérive de linéarité ± 0,026 … 0,35 mm ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Dérivé en température < 0,06 % Sde/K 0,04 % Sde/K
Fonction Mesure de distances
Forme du faisceau Point Point
Indication alarme LED rouge
Indication de fonctionnement LED verte LED verte
Indication sortie LED jaune
Plage de mesure Mr 104 mm
Reproductibilité 1 … 13 µm
Réglage RS485 Teach-in: Touche / RS485
Résolution 12 … 120 µm
Suppression impulsions parasites < 30 ms
Données mécaniques
Face avant (optique) Verre Verre
Forme du boîtier Parallélépipédique Parallélépipédique, optique frontale
Hauteur / Longueur 37 mm 37 mm
Largeur / Diamètre 12,4 mm 13 mm
Matériau boîtier Zinc moulé sous pression Zinc moulé sous pression
Poids 41 g
Profondeur 34,5 mm 34,5 mm
Version de raccordement Connecteur M8 4-pôles Connecteur M8 4-pôles
Données électriques
Circuit de sortie RS485 RS485
Consommation max. (sans charge) 80 mA 50 mA
Délai de réponse 0,4 ms
Fréquence de mesure 5000 Hz
Plage de tension +Vs 12 … 28 VDC 12 … 28 VDC
Protégé contre courts-circuits Oui Oui
Protégé contre inversion polarité Oui, Vs vers GND Oui, Vs vers GND
Temps d'activation / désactivation < 3 ms
Interface de communication
Baud 38400, réglable 57600, réglable
Protocol Modbus RTU
Réseau RS485
Source lumineuse
Classe laser 1 1
Durée de l'impulsion 0,001 ... 0,5 ms
Longueur d'ondes 650 nm 660 nm
Puissance d'impulsion maximale 2 mW
Période d'impulsion 0,2 ... 3,4 ms
Source lumineuse Diode laser rouge, pulsée Diode laser rouge, pulsée
Au sommet