Détecteurs de mesure de distances - miniature

  • 50 … 350 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS 485
  • RS 485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • 50 °C
  • IP 67

Capteur de performance

  • Ajustement automatique du temps d'exposition pour des mesures précises sur des matériaux changeants
  • Haute immunité à la lumière ambiante pour des mesures fiables quelles que soient les conditions ambiantes
  • Forme de faisceau linéaire pour des résultats de mesure particulièrement robustes sur des surfaces structurées
  • Des filtres ajustables pour des résultats de mesure particulièrement stables
Conditions ambiantes
Classe de protection IP 67 IP 67
Insensibilité à la lumière ambiante < 30 kLux < 100 kLux
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale) IEC 60068-2-27:2009
30 g / 11 ms, 6 chocs par axe et direction
Résistance aux vibrations (sinusoïdale) IEC 60068-2-6:2008
1 mm p-p à f = 10 - 55 Hz, Durée 5 min par axe
30 min endurance à f = 55 Hz par axe
Température de fonctionnement 0 … +50 °C -10 … +50 °C
Température en magasin -20 … +60 °C
Données générales
Distance de mesure Sd 50 … 350 mm 50 … 350 mm
Dérive de linéarité ± 0,18 … 1,2 mm ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Dérivé en température < 0,04 % Sde/K 0,05 % Sde/K
Fonction Mesure de distances
Forme du faisceau Ligne Ligne
Hauteur du faisceau 4 … 9 mm
Indication alarme LED rouge
Indication de fonctionnement LED verte LED verte
Indication sortie LED jaune
Largeur du faisceau 2 mm
Plage de mesure Mr 300 mm
Reproductibilité 2 … 30 µm
Réglage RS485 Teach-in: Touche / RS485
Résolution 50 … 400 µm
Données mécaniques
Face avant (optique) Verre Verre
Forme du boîtier Parallélépipédique Parallélépipédique, optique frontale
Hauteur / Longueur 48,2 mm 49 mm
Largeur / Diamètre 13,4 mm 13,6 mm
Matériau boîtier Aluminium Zinc moulé sous pression
Poids 67 g
Profondeur 40 mm 40,3 mm
Version de raccordement Connecteur M8 4-pôles Connecteur M8 4-pôles
Données électriques
Circuit de sortie RS485 RS485
Consommation max. (sans charge) 80 mA 50 mA
Délai de réponse 0,4 ms
Fréquence de mesure 5000 Hz
Plage de tension +Vs 12 … 28 VDC 12 … 28 VDC
Protégé contre courts-circuits Oui Oui
Protégé contre inversion polarité Oui, Vs vers GND Oui, Vs vers GND
Temps d'activation / désactivation < 0,9 ms
Interface de communication
Baud 38400, réglable 57600, réglable
Protocol Modbus RTU
Réseau RS485
Source lumineuse
Classe laser 2 2
Durée de l'impulsion 0,001 ... 1,2 ms
Longueur d'ondes 650 nm 660 nm
Puissance d'impulsion maximale 2 mW
Période d'impulsion 0,2 ... 3,4 ms
Source lumineuse Diode laser rouge, pulsée Diode laser rouge, pulsée
Au sommet