Amplificateurs en pont pour capteurs de contraintes

  • Current output
  • Protection class IP 65

Amplificateur de mesure avec sortie de courant et interface IO-Link

  • 4 ... 20 mA Sortie de courant
  • Mesure de force analogique avec interface numérique IO-Link
  • Paramétrage individuel et spécifique à l'application
Conditions ambiantes
Aléatoire IEC 60068-2-64 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Choc IEC 60068-2-27 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Classe de protection EN 60529, ISO20653 IP 65
Température de fonctionnement -40 ... 85 °C
Température de stockage -40 ... 85 °C
Vibration IEC 60068-2-6 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Conformité et approbations
Conformité CE
UL
Données générales
Effet de la température zéro < 0,01 % / 10K
Répétabilité < 0,01 %
Signal de sortie 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA
IO-Link
Écart de linéarité < 0,04 %
Données mécaniques
Connexion électrique côté capteur Connecteur femelle M8, 4 pôles
Connexion électrique côté commande Connecteur M12, 5 pôles
Matériau boîtier Aluminium, 6060, chim. passivé
Données électriques
Consommation d'énergie < 40 mA
Entrée du taux d'échantillonnage 8 kS/s
Fréquence critique (-3db) 1 kHz
Max. Gamme de sorties 0 ... 22 mA
Protégé contre courts-circuits Oui
Protégé contre inversion polarité Oui
Résolution ADC 24 bit
SNR @1.0 mV/V > 75 dB
Sortie du taux d'échantillonnage analogique 8 kS/s
Tension d'alimentation 18 ... 30 VDC
IO-Link fonctionnalités
Données supplémentaires Diagnostic data
Error detection
Fonctions supplémentaires Filtre passe-bas
Mémoire de la valeur de crête
Echantillonnage et maintien
Deux points de commutation numériques (SSC)
Commande à distance
Paramétrable Entrée de processus
Unité (N, kg, µm/m) sélectionnable
Réglage du point zéro (tarage)
Ajustement à une force connue
Signal de sortie analogique
Plage de sortie signal analogique
État de l'alarme de sortie signal analogique
Fonction I/O's sélectionnable
Interface IO-Link
Données de processus (cycliques) Valeur du processus
Scale exponent
SSC 1
SSC 2
Quality
Alarm
Longueur des données de processus 32 bit
Min. temps d'un cycle ≥ 1 ms
Mode SIO Oui
Taux de transmission 230,4 kbaud (COM3)
Type de port Class A
Version 1.1
Pont de données électrique
Alimentation électrique 2,5 VDC
Résistance de pont ≥ 350 Ω
Zone de signal ± 3,8 mV/V
Au sommet