Détecteurs Hall |
Détecteurs Hall |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection (détecteur) | IP 67 | IP 67 |
Classe de protection (face active ) | IP 68 | IP 67 |
Température de fonctionnement | -40 … +120 °C | -40 … +85 °C |
Données générales | ||
Dimension min. roue dentée | > Module 1 | > Module 1 |
Distance de travail max. | 0,7 mm (Module 1), 1,8 mm (Module 2) | <0,7 mm (Module 1), <2,4 mm (Module 3) |
Largeur roue dentée | > 6 mm | > 6 mm |
Matériau roue dentée | ferromagnétique | Ferromagnétique |
Type de détecteur | Détecteur Hall différentiel | Détecteurs Hall |
Version | Tout en métal | |
Données mécaniques | ||
Dimension | 18 mm | 12 mm |
Face du détecteur résistant à la pression | 20 bar | |
Forme du boîtier | Cylindrique avec filetage | Cylindrique avec filetage |
Longueur du boîtier | 60 mm | 50 mm |
Matériau (face active) | PBTP | |
Matériau boîtier | Acier inoxydable | Laiton nickelé |
Version de raccordement | Câble FEP, 2 m | Câble PUR, 2 m |
Données électriques | ||
Consommation max. (sans charge) | 20 mA | 20 mA |
Courant de sortie | 40 mA | 30 mA |
Plage de fréquence de commutation | 1 … 20 kHz | 0 … 15 kHz |
Plage de tension +Vs | 8 … 28 VDC | 8 … 28 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui, Vs vers GND | Oui, Vs vers GND |
Sortie A | PNP | Push-pull |
Sortie B | Sans | Sans |
Tension résiduelle Vd | <2 VDC | <5 VDC (I = 15 mA) |