Caractéristiques techniques
Données générales
Portée nominale Sn
  • 10 mm
Portée nominale Sn réglable
  • 2 … 10 mm
Type de montage
  • Noyé
Électrode GND
  • Oui
Dérivé en température
  • ± 15 % (+10 ... +70 °C)
Réglage sensibilité
  • Potentiomètre, 18 tours
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Type de mesure
  • Sans contact
Domaine d'utilisation
Détection de médias non conducteurs
  • Oui
Détection de niveau de remplissage à travers la paroi du conteneur
  • Oui
Liquides en contact direct
  • Non
Détection d'objets / Produits en vrac
  • Oui
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA
Circuit de sortie
  • NPN à ouverture (NC)
Courant de sortie
  • 200 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2,5 VDC
Fréquence de commutation
  • 50 Hz
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique lisse
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 20 mm
Longueur du boîtier
  • 79,5 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 65
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
10143377
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10143377

  • Materiau: Polypropylène (PP)

Au sommet