Caractéristiques techniques
Données générales
Portée Tw
  • 40 mm
Canaux détecteurs
  • 2 (réglables par apprentissage)
Plage de tolérance
  • réglable par 5 paliers (LEDs)
Dimension du spot
  • 3 mm x 5 mm
Source lumineuse
  • LED rouge / verte / bleue
Affichage du signal (Teach)
  • LED orange
Affichage état canal
  • LED verte par canal
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,34 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Puissance absorbée
  • < 2 W
Circuit de sortie
  • PNP
Fonction de commutation
  • Sombre
Tension résiduelle Vd
  • <1,8 VDC
Courant de sortie (par canal)
  • < 100 mA
Entrée Teach ext.
  • Protocole avec signal de retour via sortie canal 1
Entrée synchronisation
  • Niveau bas actif
Niveau(Synch., Teach)
  • high: 2/3 Vs...Vs low: 0 V...1/3 Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 22,9 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)
  • Verre
Connecteur
  • Connecteur M12 8-pôles, orient.
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +55 °C
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
10126220
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10126220

  • Matériau: Acier
Connecteurs mâles et femelles
ESG 34FH0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127844

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles


Au sommet