Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Détecteur de niveaux
Source lumineuse
  • Diode IR pulsée
Pression nominale (pointe de contact)
  • 10 bar
Indication sortie
  • LED jaune
Réglage sensibilité
  • Non
Longueur d'ondes
  • 880 nm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 15 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Contact à fermeture (NO)
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Non
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Hauteur / Longueur
  • 81 mm
Thread
  • M16x1 mm
Forme du boîtier
  • Cylindrique
Matériau pointe de contact
  • Polysulfon
Matériau boîtier
  • Polysulfon
Version de raccordement
  • Câble 3-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +65 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Au sommet