Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple
Emetteur / Récepteur
  • Emetteur
Source lumineuse
  • Diode IR pulsée
Portée de service Sb
  • 2,5 m
Limite de portée Sn
  • 3 m
Longueur d'ondes
  • 880 nm
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 48 mA
Courant absorbé moyen
  • 17 mA
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 8 mm
Hauteur / Longueur
  • 58 mm
Profondeur
  • 15 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Aluminium anodisé
Face avant (optique)
  • PC
Version de raccordement
  • Câble 3-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +65 °C
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Récepteurs correspondantes
FEDM 08P1001
Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10236651

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 0,7 m
  • PNP
  • non
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FEDM 08P1001/S35L
Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10236650

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 0,7 m
  • PNP
  • non
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FEDM 08P1002
Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10218691

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 2,5 m
  • PNP
  • non
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FEDM 08P1002/S35L
Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10236653

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 2,5 m
  • PNP
  • non
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FEDM 08P3001
Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10236644

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 0,7 m
  • PNP
  • non
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FEDM 08P3001/S35L
Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10235234

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 0,7 m
  • PNP
  • non
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FEDM 08P3002
Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10218467

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 2,5 m
  • PNP
  • non
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FEDM 08P3002/S35L
Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10228467

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 2,5 m
  • PNP
  • non
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 65

Au sommet