Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Tension nominale
  • 125 V
Courant nominal
  • 10 A
Section maxi. fils
  • 2 x 2,5 mm² (+VSM, 0 VME)
  • 1 x 0,34 mm² (+VsE)
  • 4 x 0,25 mm² (Input 1-4)
Longueur du câble
  • 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Rayon de courbure
  • En mouvement: min. 55 mm
Diamètre extérieur
  • 10 … 11 mm
Température d'utilisation
  • -40...+80 °C (Câble mobile)
  • -50...+80 °C (Câble immobile)
Résistance d'isolation
  • >20 MΩ x km
Matière
  • Gaine: PUR noir
  • Brins: cuivre fin
Certificat
  • CE
  • UL
Caractéristiques mécaniques
Protection EN 60529
  • IP 40 (embase mâle)

Téléchargements

Dessins
Dessins

Au sommet