Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤60 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 20 ms après mise tension
Interface
  • 12 sorties parallèles
Fonction
  • Monotour
Nombre de pas par tour
  • 2880
Précision absolue
  • ±0,05 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Gray Excess
Sens d'évolution du code
  • CW/CCW, sélection via connexion externe
Entrées
  • V/R inv.
  • ENABLE inv.
  • STORE inv.
Etage de sortie
  • Push-pull, NPN et PNP
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
  • ø6 mm axe (bride synchro)
Bride
  • Bride standard ou synchro
Protection EN 60529
  • IP 54 (sans joint)
  • IP 65 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65)
Moment d'inertie rotor
  • 14,5 gcm²
Charge
  • ≤20 N axiale
  • ≤40 N radiale
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (Option)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Embase mâle M23, 16 points

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Jeu de 3 excentriques type A

Numéro d'article: 11065545

  • Avec 3 excentriques  type A
The selected altAttribute does not exist! Bague d’adaptation, transformer une bride standard en synchro

Numéro d'article: 10141255

  • Bague d’adaptation pour transformer codeur une bride standard en bride synchro
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
Accessoires pour codeurs à axe sortant – Bague d’adaptation pour fixer un codeur à bride standard à l’aide d’excentriques (Z 119.025) Bague d’adaptation pour fixer un codeur à bride standard à l’aide d’excentriques (Z 119.025)

Numéro d'article: 11034088

  • Bague d’adaptation pour bride standard avec vis 3x
The selected altAttribute does not exist! Embase de fixation
Pour codeur à bride synchro

Numéro d'article: 10117667

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
The selected altAttribute does not exist! Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)

Numéro d'article: 10117668

  • Avec 3 excentriques et vis avec écrous
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141132

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
Connecteurs et câbles
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 16 points, sans câble (Z 131.001) Connecteur femelle M23, 16 points, sans câble (Z 131.001)

Numéro d'article: 10117731

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 16 points, câble 2 m (Z 131.003) – Connecteur femelle M23, 16 points, câble 5 m (Z 131.005) – Connecteur femelle M23, 16 points, câble 10 m (Z 131.007) Connecteur femelle M23, 16 points, câble 2 m (Z 131.003)

Numéro d'article: 11034166

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 16 points, câble 2 m (Z 131.003) – Connecteur femelle M23, 16 points, câble 5 m (Z 131.005) – Connecteur femelle M23, 16 points, câble 10 m (Z 131.007) Connecteur femelle M23, 16 points, câble 5 m (Z 131.005)

Numéro d'article: 10142336

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 16 points, câble 2 m (Z 131.003) – Connecteur femelle M23, 16 points, câble 5 m (Z 131.005) – Connecteur femelle M23, 16 points, câble 10 m (Z 131.007) Connecteur femelle M23, 16 points, câble 10 m (Z 131.007)

Numéro d'article: 10141369

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

Au sommet