Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 4,75...30 VDC
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui (4,75...30 VDC)
Courant de service à vide
  • ≤30 mA (24 VDC)
  • ≤60 mA (5 VDC)
Impulsions par tour
  • 6000 … 80000
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe
Charge
  • ≤20 N axiale
  • ≤40 N radiale
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 54 (sans joint)
  • IP 65 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65)
Moment d'inertie rotor
  • 20 gcm²
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -25...+100 °C (5 VDC)
  • -25...+85 °C (24 VDC)
  • -40...+85 °C (Option)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble 1 m
Poids
  • 250 g

Téléchargements
Guide rapide
Certifications / Approbations
Declaration of conformity

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Bague d’adaptation, transformer une bride standard en synchro

Numéro d'article: 10141255

  • Bague d’adaptation pour transformer codeur une bride standard en bride synchro
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
Accessoires pour codeurs à axe sortant – Bague d’adaptation pour fixer un codeur à bride standard à l’aide d’excentriques (Z 119.025) Bague d’adaptation pour fixer un codeur à bride standard à l’aide d’excentriques (Z 119.025)

Numéro d'article: 11034088

  • Bague d’adaptation pour bride standard avec vis 3x
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141132

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141133

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
Connecteurs et câbles
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 141.001) Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 141.001)

Numéro d'article: 10127371

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 141.M15) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 22 m (Z 141.M22) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 20 m (Z 141.A02) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 30 m (Z 141.A03) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003)

Numéro d'article: 10166044

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 141.M15) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 22 m (Z 141.M22) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 20 m (Z 141.A02) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 30 m (Z 141.A03) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005)

Numéro d'article: 10124780

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 141.M15) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 22 m (Z 141.M22) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 20 m (Z 141.A02) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 30 m (Z 141.A03) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007)

Numéro d'article: 11034204

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

Au sommet