Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Principe de mesure
  • CleverLevel capteurs de niveau (technologie du balayage de fréquence)
Propriétés des milieux
  • DC > 1,5
Hystérésis
  • ± 1 mm
Répétabilité
  • ± 1 mm
Temps de réponse de l'étape
  • 0,1 s , typ.
  • 0,2 s , max.
Amortissement
  • 0 … 10 s , ajustable
Raccord de process
Matériaux des pièces en contact
  • PEEK Natura
  • AISI 304 (1.4301)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Signal de sortie
Type de sortie
  • PNP
Logique de commutation
  • Normalement fermé (NC)
  • Normalement ouvert (NO)
Conformité et approbations
Emission CEM
  • EN 61326, installé dans un réservoir métallique fermé
Immunité CEM
  • EN 61326, installé dans un réservoir métallique fermé
Applications ferroviaires
  • EN 50155
Sécurité
  • WHG (antidébordement, fuite)

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
EPLAN

Dessins
Dessins

Connecteur M12-A, 4 pôles, polycarbonate (avec LED)

(png | 31 KB)

3/4-14 NPT (BCID: N03)

(png | 47 KB)

Au sommet