Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • 0 … 20 bar
Type de pression
  • Absolu (par rapport au vide)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,1 % EM , jusqu'à 4:1 turn down ratio
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Écart de mesure max.
  • ± 0,25 % EM , jusqu'à 4:1 turn down ratio
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Coefficient de température
  • ≤ 0,05 % EM/10 K , étendue de mesure
  • ≤ 0,05 % EM/10 K , point zéro
Plage de température compensée
  • -40 … 85 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 0,1 % EM/an , IEC 770 6.3.2
Taux maximal de marge de réglage
  • 10 : 1
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 0,3 s
Temps d'échantillonnage
  • ≤ 0,3 s
Temps de mise sous tension
  • < 10 s

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins

Vue de face FlexHousing

(png | 75 KB)

FlexHousing with bottom process connection

(png | 88 KB)

G 1/2 A hygiénique (BCID: A03)

(png | 46 KB)

Accessoires
Outil de programmation
Accessoires pour détecteurs process – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
L’outil attitré pour détecteurs process

Numéro d'article: 10260076

  • Utilisation à partir d’un ordinateur, alimentation par la porte USB
  • Utilisation à distance, alimentation par un accu
  • Logiciel facile d’emploi avec menus aides
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPH1-3236

Numéro d'article: 11007909

  • SMS 1145, DN 51
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar

Adaptateurs hygiéniques – ZPH1-32A1 ZPH1-32A1

Numéro d'article: 10347240

  • Rd52 (EH FTL EE2)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Adaptateurs hygiéniques – ZPH1-32BA ZPH1-32BA

Numéro d'article: 11118883

  • G 3/4 A ISO 228-1 (EH FTL GQ2)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Adaptateurs hygiéniques – ZPH1-32BC ZPH1-32BC

Numéro d'article: 11118834

  • G 3/4 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Adaptateurs hygiéniques – ZPH1-32C0 ZPH1-32C0

Numéro d'article: 10347657

  • G 1 A hygiénique
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Adaptateurs hygiéniques – ZPH1-32CB ZPH1-32CB

Numéro d'article: 11098659

  • G 1 A ISO 228-1 (EH FTL GW2)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Adaptateurs hygiéniques – ZPH1-32CD ZPH1-32CD

Numéro d'article: 11120583

  • G 1 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Adaptateurs hygiéniques – ZPH3-3213 ZPH3-3213

Numéro d'article: 11190720

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Adaptateurs hygiéniques – ZPH3-3216 ZPH3-3216

Numéro d'article: 11190721

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Adaptateurs hygiéniques – ZPH3-3221 ZPH3-3221

Numéro d'article: 11190723

  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 25
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Adaptateurs hygiéniques – ZPH3-3224 ZPH3-3224

Numéro d'article: 11190724

  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Adaptateurs hygiéniques – ZPH3-3225 ZPH3-3225

Numéro d'article: 11190725

  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Adaptateurs hygiéniques – ZPH3-324E ZPH3-324E

Numéro d'article: 11190729

  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Adaptateurs hygiéniques – ZPH3-3254 ZPH3-3254

Numéro d'article: 11190726

  • DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Adaptateurs hygiéniques – ZPH3-3255 ZPH3-3255

Numéro d'article: 11190727

  • DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Adaptateurs hygiéniques – ZPH3-344F ZPH3-324F

Numéro d'article: 11261830

  • Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Adaptateurs fileté – ZPI1-32B ZPI1-32B

Numéro d'article: 10296367

  • G 1 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Adaptateurs fileté – ZPI1-32D ZPI1-32D

Numéro d'article: 11113925

  • G 1 1/2 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Adaptateurs fileté – ZPI1-32E ZPI1-32E

Numéro d'article: 11094800

  • G 2 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Adaptateurs fileté – ZPI1-32G – Adaptateurs, douille plongeuse et inserts ZPI1-32G

Numéro d'article: 11116340

  • 1-11.5 NPT
  • AISI 316L (1.4404)

Manchons à souder hygiéniques – ZPW2-324 ZPW2-324

Numéro d'article: 10296300

  • Connexion de soudage Ø 35 x 34
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Manchons à souder hygiéniques – ZPW2-326 ZPW2-326

Numéro d'article: 10326080

  • Connexion de soudage DN 25 … 50, Ø 29 x 36.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Manchons à souder hygiéniques – ZPW2-327 ZPW2-327

Numéro d'article: 10347612

  • Connexion de soudage DN 65 … 150, Ø 30 x 36.5
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Manchons à souder hygiéniques – ZPW3-321 ZPW3-321

Numéro d'article: 11190740

  • Connexion de soudage Ø 30 x 34
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Manchons à souder hygiéniques – ZPW3-322 ZPW3-322

Numéro d'article: 11190741

  • Connexion de soudage Ø 45 x 34
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Bouchons – ZPX5-32 ZPX5-32

Numéro d'article: 10296329

  • G 1/2 A hygiénique
  • AISI 316L (1.4404)
  • 100 bar

Mandrins de soudage – ZPX6-36 ZPX6-36

Numéro d'article: 11122967

  • G 1/2 A hygiénique
  • Laiton
  • 40 bar


Au sommet