Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui (TTL, max. 1 s et 1 signal)
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Impulsions par tour
  • 1024
Mode de déphasage
  • 90 ° ±10°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90° ±10 %
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • UL 508 / CSA 22.2
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤8000 t/min (+20 °C, IP 65)
Couple de démarrage 
  • ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 65)
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 250 g, 6 ms
Raccordement
  • Câble
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
CAD
  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble axial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble axial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble axial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble axial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble axial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble axial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 axial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 axial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 axial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 axial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 axial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 axial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 axial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 axial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 axial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 axial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 axial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 axial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, sans ressort anti-rotation, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Fx.xxxxx.A)


Au sommet