Hübner Berlin, maintenant Baumer Hübner, est le centre de compétence Baumer pour tous les capteurs HeavyDuty.
La marque Hübner Berlin établie les normes mondiales pour les codeurs, les dynamos tachymétriques et les commutateurs de vitesse en technologie éprouvée HeavyDuty.
Plus de 60 ans d'expertises et d'expériences en tant que leader mondial des technologies de pointe inégalées des produits robustes et durables.
Principe HeavyDuty éprouvé
Les boîtiers extrêmement résistants sont essentiels pour la durée de vie et la fiabilité des codeurs Baumer HeavyDuty.
Ces boîtiers robustes avec des parois solides et épaisses sont la protection parfaite contre les impacts extérieurs.
Le boitier résistant à la torsion est destiné à supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations.
Montage avec roulements bilatéraux
Grâce à une résistance inégalée aux charges axiales et radiales, le concept Baumer de roulements aux deux extrémités de l'arbre, est utilisé et est éprouvé depuis des décennies dans le domaine des machines électriques.
Les codeurs Baumer HeavyDuty intègrent, chaque fois que cela est mécaniquement réalisable, des paliers aux deux extrémités de l'arbre du codeur pour une longue durée de vie inégalée et une capacité de réserve mécanique maximale.
Protection contre la corrosion exceptionnelle, résistant à l'eau de mer
Les codeurs rotatifs Baumer HeavyDuty sont idéalement adaptés aux environnements corrosifs grâce à une sélection optimisée des matériaux et des revêtements hautement résistants pour une utilisation à long terme réussie, par exemple en bord de mer.
Leur protection contre la corrosion correspond aux catégories C4 ou CX (C5-M) selon la norme EN ISO 12944.
Des options spéciales d'équipement pour l'exploitation dans l'Arctique, les Tropiques et le désert sont disponibles sur demande.
Concept étanchéité stable à long terme
Le concept complexe d'étanchéité Baumer HeavyDuty assure une classe de protection IP 66 et IP 67 sur une large plage de températures allant jusqu'à +95 °C.
Grâce à une combinaison sophistiquée de joints labyrinthe et de joints d'arbre, les codeurs HeavyDuty sont protégés en permanence contre tout type de contamination solide, humide et pâteuse.
Protection fiable contre les courants d'arbre induits
Certains modèles d'arbres creux sont livrés avec des roulements à billes isolés ou hybrides pour s’isoler des courants induits dans l’arbre.
La mise à la terre par palier isolant supplémentaire (en option) peut être utilisée pour la décharge des courants d'arbre capacitifs.
Pour les codeurs à axe sortant la protection contre les courants d'arbre induits s’effectue à l’aide d’accouplement flexibles isolés.
Protection fiable contre les courants d'arbre
Certains modèles d'arbres creux sont livrés avec des roulements à billes isolés ou hybrides pour compenser les courants de l'arbre.
La mise à la terre de l'anneau de glissement supplémentaire (en option) peut être utilisée pour la décharge du courant d'arbre capacitif.
Les concepteurs de codeurs à arbre solide fournissent des raccords de rondelles à ressort avec un moyeu isolé comme protection contre les courants d'arbre.
Meilleure compatibilité électromagnétique
Les codeurs Baumer avec la technologie HeavyDuty éprouvée de Hübner Berlin sont dotés d'un boîtier résistant aux interférences et qui a été depuis optimisé selon les dernières connaissances EMC.
Tous les produits sont testés avec des perturbations, en haute tension jusqu'à 4 kV, envoyées en rafale.
Drivers de sortie de signal haute puissance
Les sorties incrémentales intègrent des drivers de haute performance et peuvent délivrer des pics de courant jusqu'à 300 mA.
Ils garantissent une qualité de signal fiable, même sur de longues distances de câble, par exemple HTL-P jusqu'à 350 m et TTL jusqu'à 550 m.
Bride EURO B10
La bride EURO B10 est la norme de montage pour les codeurs HeavyDuty à axe sortant.
Baumer offre un portefeuille unique de codeurs et de dynamos tachymétriques à bride EURO B10.
Fonction de surveillance intégrée
La fonction de surveillance intégrée EMS (Enhanced Monitoring System, Option) vérifie en permanence de nombreuses fonctions du codeur rotatif.
Les diagnostics permanents assurent une plus grande disponibilité, car les erreurs de raccordement et les défauts du codeur sont détectés plus rapidement.
L'état du codeur peut être transmis en continu à l’unité de commande via une sortie défaut.
Qualité du signal SinCos
LowHarmonics est la technologie de premier plan au monde pour générer des signaux sinusoïdaux avec des ondes harmoniques négligeables.
Les codeurs SinCos LowHarmonics permettent une meilleure régulation, un échauffement plus faible et une efficacité énergétique plus élevée.
Commutateurs de vitesse mécaniques et électroniques
Les commutateurs de vitesse mécaniques et électroniques remplissent souvent la fonction de sécurité déterminante lorsqu’un seuil de vitesse est dépassé, en plus du codeur.
Dans les applications à sécurité fonctionnelle, nos commutateurs de vitesse sont classés comme composants standard tels que définis dans la Directive Machines 2006/42 / CE.
L'évaluation et la certification du système complet avec des commutateurs de vitesse, selon par exemple la norme EN ISO 134849, par un organisme certificateur est obligatoire.
Tachos LongLife avec la piste d'argent
Les tachogénérateurs HeavyDuty dans la technologie LongLife sont basés sur une piste en argent intégrée au commutateur.
Les tachogénérateurs LongLife combinent la meilleure qualité de signal pour une dynamique de contrôle élevée, une robustesse maximale et une longue durée de vie inégalée.
La technologie LongLife permet également de détecter de faibles vitesses précisément en temps réel.
Grande variété de combinaisons HeavyDuty
Avec les combinaisons de produits HeavyDuty, les codeurs HeavyDuty, les dynamos tachymétriques et les commutateurs de vitesse constituent une unité unique et robuste.
De cette manière, outre l'information sur la vitesse, d'autres signaux sont disponibles pour l’unité de commande pour d’autres tâches de contrôle de l'entraînement.
Les combinaisons de produits HeavyDuty délivrent divers signaux de sortie en utilisant un seul arbre d’entrainement. Elles permettent d'importants gains de place, garantissent une disponibilité maximale et une durée de vie plus élevée.
Sensibilité absolue et précise absolue
L'unité de détection absolue, robuste et précise fournie, pour assurer une qualité de contrôle élevée, des signaux très précis (incrémentaux) même à des températures élevées et dans des conditions défavorables.
Pour une efficacité maximale et un contrôle de process permanent.
Détection magnétique absolue ultra-robuste à haute précision absolue
L'unité de détection magnétique détecte des signaux précis (incrémentaux) même à des températures élevées et dans des conditions défavorables pour assurer une qualité de contrôle élevée.
La précision est comparable à la technologie de détection optique.
Pour une efficacité maximale et un contrôle de processus dans l'application.
Récupération d'énergie compteur de tours HeavyDuty
Unique et breveté, le microgénérateur HeavyDuty MicroGen fabrique son énergie directement à partir du mouvement de l'arbre rotatif.
Il fonctionne donc de manière extrêmement fiable, sans batterie et sans réducteur, même sur le long terme.
Il n'intègre pas de pièces d'usure et ne nécessite aucune maintenance.
La détection multitour à récupération d’énergie s'est démocratisée au cours des 10 dernières années dans l'application HardeHeavyDuty et elle est le cœur des codeurs absolus rotatifs Baumer HeavyDuty.
Sécurité fonctionnelle avec composants de sécurité certifiés
Les capteurs certifiés SIL / PL, les codeurs et les unités d'évaluation des signaux utilisés comme composants de sécurité au sens de la directive 2006/42 / EG simplifient l'évaluation de la sécurité du système et la mise en œuvre de la sécurité fonctionnelle dans l'application.
Évaluation de sécurité et certification de sécurité d'un système complet, selon par exemple la norme EN ISO 134849, par un organisme certificateur est obligatoire.
Codeurs HeavyDuty intelligents
Les codeurs intelligents fournissent des informations de position et de contrôle de vitesse dans des environnements difficiles.
Nouveautés: configuration et surveillance par adaptateur de programmation LAN sans fil.
Permet de personnaliser les réglages et d'optimiser sur site les paramètres du codeur.
Programmation intuitive avec navigateur web
Réglage des paramètres du codeur avec PC, tablette et smartphone via un adaptateur de programmation WLAN compact. Et ceci, même si le codeur est déjà installé.
Grâce à un serveur web intégré, sans installation de logiciel, l'accès est possible via un navigateur web standard.
La fonction de surveillance permet de visualiser clairement les signaux du codeur, par exemple lors de la mise en service.
Le simple téléchargement des paramètres simplifie la documentation. La protection par mot de passe empêche les manipulations non désirées.
Mode hors ligne
Application pour le pré-paramétrage, le diagnostic de fonctionnement ou la mise en service d'un codeur.
Le codeur n'a pas besoin d'être installé dans une machine ou une installation.
La tension d’alimentation du codeur est fournie par l'adaptateur de programmation WLAN.
Mode en ligne
Permet la surveillance, le diagnostic, le paramétrage et la mise en service.
Le codeur doit être installé dans une machine ou une installation.
La tension d’alimentation du codeur est fournie par la machine.
Le mode en ligne est sans interférence dans la communication du codeur avec le variateur ou l'automate, c'est-à-dire que les signaux SSI, bus de terrain et incrémentaux restent utilisables.