Dati tecnici
Caratteristiche funzionali
Campo di mesura
  • 0 … 60,0 bar
Tipo di pressione
  • Relativo (rispetto all'ambiente)
Errore standard di misura (BFSL)
  • ± 0,5 % FSR
  • Include il scostamento di linearità (dopo l'impostazione del valore minimo, BFSL) nonché l'isteresi e la non ripetibilità
Errore massimo di misura
  • ± 2,5 % FSR
  • Include il punto di zero, il fondo scala e il scostamento di linearità (dopo la regolazione del punto limite) nonché l'isteresi e la non ripetibilità (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
Coefficiente di temperatura
  • ≤ 0,15 % FSR/10 K , Campo di misura
  • ≤ 0,25 % FSR/10 K , punto zero
Range di temperatura compensato
  • -10 … 55 °C
Stabilità a lungo termine
  • ≤ 0,3 % FSR/a
Rise time (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Technical Reports / White Paper
CAD

Disegni
Drawings

Housing with connector M12-A, 4-pin

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 10 KB)

In alto