Dati tecnici
Caratteristiche funzionali
Measuring principle
  • CleverLevel level switches (Frequency Sweep)
Media characteristics
  • DC > 1,5
Hysteresis
  • ± 1 mm
Repeatability
  • ± 1 mm
Tempo di risposta all'impulso
  • 0,1 s , typ.
  • 0,2 s , max.
Damping
  • 0 … 10 s , regolabile
Raccordo di processo
Materiale a contatto con il processo
  • PEEK Natura
  • AISI 304 (1.4301)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Segnale di uscita
Output type
  • PNP
Switching logic
  • Normally closed (NC)
  • Normally open (NO)
Conformità e omologazioni
EMC Emission
  • EN 61326, installed in a closed metal tank
EMC Immunity
  • EN 61326, installed in a closed metal tank
Ferroviario
  • EN 50155
Safety
  • WHG (overfill, leakage)

Modello 3D
Modello 3D

La creazione di modelli CAD richiede una registrazione esterna presso CADENAS.


software
Software

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
EPLAN

Disegni
Drawings

Cable outlet, 4-wire, 5 m length

(png | 52 KB)

M18 × 1 ISO 261 / ISO 965 (BCID: M11)

(png | 28 KB)

In alto