Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
Corrente operativa
  • ≤60 mA
Inputs
  • 3 x fiber-optic
Input signals
  • Fiber-optic 1, 2 and 3
Outputs
  • 3 x TTL
Segnale di uscita
  • K1, K2, K3 + invertito
Transmission frequency
  • ≤250 kHz
Transmission length
  • ≤300 m
Approvazione
  • CE
Dati tecnici - progettazione meccanica
Dimensions W x H x L
  • 50 x 75 x 55 mm
Classe di protezione EN 60529
  • IP 20
Temperatura operativa
  • -20...+50 °C (without dew)
Allacciamento
  • Screw terminal connector
  • 3x connector (VL, ST or SMA)

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity
CAD

In alto