• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Rubber friction wheel
  • Allacciamento
  • Open-circuit voltage

Filtrare per caratteristiche

Rubber friction wheel

Open-circuit voltage

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Rubber friction wheel Allacciamento Open-circuit voltage
GTF 7 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Allacciamento
  • Screw terminal connector
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
GTF7.16L/460 KM274999

Articolo n..: 11081493

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Allacciamento
  • Screw terminal connector
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G06

Articolo n..: 11085126

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Rubber friction wheel
  • 37,5 mm
Allacciamento
  • Screw terminal connector
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G07

Articolo n..: 11085128

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Rubber friction wheel
  • 75 mm
Allacciamento
  • Screw terminal connector
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G13

Articolo n..: 11094698

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Rubber friction wheel
  • 37,5 mm
Allacciamento
  • Screw terminal connector
  • Cable 12.5 m
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G25

Articolo n..: 11094700

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Rubber friction wheel
  • 75 mm
Allacciamento
  • Screw terminal connector
  • Cable 12.5 m
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G33

Articolo n..: 11080292

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Rubber friction wheel
  • 37,5 mm
Allacciamento
  • Screw terminal connector
  • Cable 9.5 m
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto