Urti, vibrazioni, calore e polvere sono onnipresenti nell’impianto di colata continua. L’umidità estremamente elevata risultante dal raffreddamento rappresenta un’ulteriore sfida.
Dalla nostra pluriennale collaborazione con i costruttori di azionamenti ed impianti nel settore dell’acciaio nascono gli encoder che si sono fatti apprezzare per la loro struttura eccezionalmente robusta e i loro sistemi di tenuta perlopiù multilivello nell’esercizio in ambienti severi.
Per questa applicazione estremamente esigente, Baumer fornisce encoder HeavyDuty assoluti estremamente resistenti. Con la precisione di un rilevamento ottico, il rilevamento magnetico del PMG 10 mette a disposizione segnali accurati a temperature elevate e condizioni ambientali avverse. La nostra tecnologia multigiro senza contatto MicroGen, senza batteria e ingranaggio, offre una sicurezza di esercizio particolarmente elevata in condizioni estreme.
Gli encoder assoluti rilevano in modo affidabile la velocità e la lunghezza continua della bramma fornendo l’esatto valore misurato per il taglio. Per il semplice collegamento alla gestione dell’impianto, gli encoder Baumer controllano tutte le interfacce comuni.
Brochure – Encoder per acciaierie e metallurgia