Dati tecnici
Dati generali
Scanning range Sd
  • 100 … 2300 mm
Scanning range close limit Sdc
  • 100 … 2300 mm
Scanning range far limit Sde
  • 100 … 2300 mm
Repeat accuracy
  • 5 mm
Resolution
  • < 1 mm
Response time ton
  • < 3000 ms
Release time toff
  • < 3000 ms
Temperature drift
  • > 50 mm < 2 % of distance to target Sde
Sonic frequency
  • 80 kHz (230 kHz)
Approvals/certificates
  • EN 60947-5-2:2007
  • EN 13309:2010
  • EN ISO 14982:2009
  • ISO 13766:2006
Dati elettrici
Tensione di alimentazione +Vs
  • 4,8 … 5,2 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 120 mA
Corrente assorbita media
  • 120 mA
Circuito di uscita
  • Voltage output
Output signal
  • 0,5 ... 4,5 VDC
Load resistance +Vs max.
  • < 1500 Ohm
Protezione da cortocircuito
  • No
Protezione dall'inversione di polarità
  • Yes, Vs to GND
Dati meccanici
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Plastic (PA 10T/X)
Width / diameter
  • 70 mm
Height / length
  • 48 mm
Depth
  • 115 mm
Connection types
  • Connector DT13-4P 4 pin
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -20 … +70 °C
Storage temperature
  • -40 … +85 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
Quickstart
CAD
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram
Pin assignment

In alto